(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
32,703円 ~ 99,000円
税込価格
35,973円 ~ 108,900円

【ブランド】オリエンタルモーター【電源電圧】・単相100V-120V・単相20...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2026年1月31日に一部製品が販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。該当型番はこちらをご参照ください。
  • ドライバ単体とモーターユニット(モーター+ギアヘッドのセット品)はそれぞれ別々にご注文ください。
    また、ケーブル類は含まれておりません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定163件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

※ブラシレスモーター BXIIシリーズ モータ単体はこちら。接続ケーブルはこちら

外形図

モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)外形図

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ・30W

中空軸フラットギヤヘッドFRギヤ・30W

 

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ・60W

中空軸フラットギヤヘッドFRギヤ・60W

 

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ・120W

中空軸フラットギヤヘッドFRギヤ・120W

 

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ・200W・400W

中空軸フラットギヤヘッドFRギヤ・200W・400W

 

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ L寸/質量

モーター品名ギヤヘッド品名減速比L寸質量 kg
モーターギヤヘッド
 BXM230-GFS GFS2G□5、10、15、20340.70.28
30、50、100380.33
200430.38
 BXM230-GFS GFS2G□5、10、15、20411.00.67
30、50、100460.79
200510.89
 BXM230-GFS GFS2G□5、10、15、20451.60.95
30、50、100581.3
200641.4
 BXM230-GFS GFS2G□5、10、15、20602.51.9
30、50722.4
100,200863.0

中空軸ギヤヘッドFRギヤ 質量

モーター品名ギヤヘッド品名減速比質量 kg
モーターギヤヘッド
 BXM230-GFS GFS2G□FR5、10、15、200.70.8
30、50、100
200
 BXM230-GFS GFS2G□FR5、10、15、201.01.6
30、50、100
200
 BXM230-GFS GFS2G□FR5、10、15、201.62.2
30、50、100
200
 BXM230-GFS GFS2G□FR5、10、15、202.54.8
30、50、100
200
 

ドライバ(全機種共通)外形図

規格表

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ 30W、60W、120W

品名モーター/ BXM230-□BXM460-□BXM5120-□
ギヤヘッド電磁ブレーキ付BXM230M-□BXM460M-□BXM5120M-□
ドライバ BXSD30-A2BXSD30-C2BXSD60-A2BXSD60-C2BXSD120-A2BXSD120-C2
定格出力(連続) W3060120
電源入力定格電圧V単相100-120単相200-240/
三相200-240
単相100-120単相200-240/
三相200-240
単相100-120単相200-240/
三相200-240
電圧許容範囲-15~+10%-15~+10%-15~+10%
周波数Hz50/6050/6050/60
周波数許容範囲±5%±5%±5%
定格入力電流A1.4単相:0.8/
三相:0.5
2.2単相:1.4/
三相:0.7
3.7単相:2.3/
三相:1.1
最大入力電流A4.0単相:2.2/
三相:1.3
5.5単相:3.0/
三相:1.9
9.8単相:5.5/
三相:3.4
定格回転速度 r/min3000
速度制御範囲*1  デジタル設定:2~4000 r/min(速度比 1:2000)
アナログ設定:30~4000 r/min(速度比 1:133)
  対負荷±0.05%以下:条件 0~定格トルク、定格回転速度、定格電圧、常温
  対電圧±0.05%以下:条件 定格電圧-15~+10%、定格回転速度、無負荷、常温
  対温度±0.05%(±0.5%)*2 以下:条件 使用温度範囲 0~+50℃、定格回転速度、無負荷、定格電圧
電磁
ブレーキ部*2
型式 無励磁作動型、ドライバによる自動制御
静摩擦トルクN・m0.10.20.4
巻き下げ
運転能力*4
連続回生電力W100
瞬時回生電力W240
適用回生抵抗 EPRC-400P(別売)
✽ 1 位置制御モードはデジタル設定のみです。
✽ 2 アナログ設定時の仕様です。
✽ 3 電磁ブレーキ付タイプのみの仕様です。 電源のON/OFFでの起動停止は、電磁ブレーキの異常摩耗を起こしますので、おこなわないでください。
✽ 4 回生抵抗使用時の値です。 回生抵抗は、放熱板(材質:アルミニウム 350×350 mm 厚さ3 mm)と同等の放熱能力を持つ場所に設置してください。
[ ! ] 各仕様、特性はモーター単体時の値です。
[ ! ] 品名中の □には、減速比を表す数字が入ります。
 
減速比   51015203050100200
回転方向 30W、60W、120Wモーターと同方向モーターと逆方向モーターと同方向
出力軸回転速度 [r/min]*1 2 r/min0.40.20.130.10.070.040.020.01
 30 r/min6321.510.60.30.15
 3000 r/min600300200150100603015
 4000 r/min800400267200133804020
許容トルク [N・m]30W2~3000 r/min時0.450.91.41.82.64.366
4000 r/min時0.340.6811.41.93.25.45.4
60W2~3000 r/min時0.91.8.2.73.65.28.61616
4000 r/min時0.681.422.73.96.512.914
120W2~3000 r/min時1.83.65.47.210.317.23030
4000 r/min時1.42.74.15.47.712.925.827
瞬時最大トルク [N・m]30W 0.91.82.73.65.28
60W 1.83.65.47.210.317.220
120W 3.67.210.814.420.634.440
許容ラジアル
荷重[N]
出力軸先端から
10mm
30W2~3000 r/min時100150200
4000 r/min時90130180
60W2~3000 r/min時200300450
4000 r/min時180270420
120W2~3000 r/min時300400500
4000 r/min時230370450
出力軸先端から
20mm
30W2~3000 r/min時150200300
4000 r/min時110170230
60W2~3000 r/min時250350550
4000 r/min時220330500
120W2~3000 r/min時400500650
4000 r/min時300430550
許容アキシアル荷重 [N]30W 40
60W 100
120W 150
許容慣性
モーメントJ
[×10-4kg・m2]*2
 30W 12
(24)
50
(100)
110
(220)
200
(400)
370
(740)
920
(1840)
2500
(3750)
5000
(7500)
 
 60W 22
(44)
95
(190)
220
(440)
350
(700)
800
(1600)
2200
(4400)
6200
(9300)
12000
(18000)
 
 120W 45
(90)
190
(380)
420
(840)
700
(1400)
1600
(3200)
4500
(9000)
12000
(18000)
25000
(37500)
 
瞬時停止時、
[瞬時正逆運転時]*3
30W 1.556.21424.855.8155
60W 5.52249.588198550
120W 251002254009002500
✽ 1 出力軸の回転速度は、回転速度を減速比で割った値です。
✽ 2 回転速度3000 r/min以下、加減速時間0.4秒以上のとき、許容慣性モーメントは( )内の値です。
   負荷条件によっては、別売りの回生抵抗EPRC-400Pのご使用をおすすめします。
✽ 3 デジタル設定で減速時間を0.1秒未満に設定した場合にも適用されます。
[ ! ] 「中空軸フラットギヤヘッド」の仕様詳細は「カタログ」タブまたは >>こちらのPDF を参照してください。
 

平行軸ギヤヘッドGFSギヤ 200W、400W

品名モーター/ BXM6200-□BXM6400-□
ギヤヘッド電磁ブレーキ付BXM6200M-□BXM6400M-□
ドライバ BXSD200-A2BXSD200-C2BXSD400-C2
定格出力(連続) W200400
電源入力定格電圧V単相100-120単相200-240/
三相200-240
単相200-240/
三相200-240
電圧許容範囲-15~+10%-15~+10%
周波数Hz50/6050/60
周波数許容範囲±5%±5%
定格入力電流A4.7単相:2.8/
三相:1.7
単相:4.7/
三相:2.5
最大入力電流A11.3単相:7.1/
三相:4.5
単相:9.8/
三相:6.4
定格回転速度 r/min3000
速度制御範囲*1  デジタル設定:2~4000 r/min(速度比 1:2000)
アナログ設定:30~4000 r/min(速度比 1:133)
  対負荷±0.05%以下:条件 0~定格トルク、定格回転速度、定格電圧、常温
  対電圧±0.05%以下:条件 定格電圧-15~+10%、定格回転速度、無負荷、常温
  対温度±0.05%(±0.5%)*2 以下:条件 使用温度範囲 0~+50℃、定格回転速度、無負荷、定格電圧
電磁
ブレーキ部*2
型式 無励磁作動型、ドライバによる自動制御
静摩擦トルクN・m0.651.3
巻き下げ
運転能力*4
連続回生電力W100
瞬時回生電力W800
適用回生抵抗 RGB100(別売)
✽ 1 位置制御モードはデジタル設定のみです。
✽ 2 アナログ設定時の仕様です。
✽ 3 電磁ブレーキ付タイプのみの仕様です。 電源のON/OFFでの起動停止は、電磁ブレーキの異常摩耗を起こしますので、おこなわないでください。
✽ 4 回生抵抗使用時の値です。 回生抵抗は、放熱板(材質:アルミニウム 350×350 mm 厚さ3 mm)と同等の放熱能力を持つ場所に設置してください。
[ ! ] 各仕様、特性はモーター単体時の値です。
[ ! ] 品名中の □には、減速比を表す数字が入ります。
 
減速比   51015203050100200
回転方向 200W、400Wモーターと同方向モーターと逆方向モーターと同方向
出力軸回転速度 [r/min]*1 2 r/min 0.40.20.130.10.070.040.020.01
 30 r/min 6321.510.60.30.15
 3000 r/min 600300200150100603015
 4000 r/min 800400267200133804020
許容トルク [N・m]200W2~3000 r/min時 2.95.98.811.716.82852.770
4000 r/min時 2.24.36.58.612.420.638.963
400W2~3000 r/min時 5.911.717.623.433.555.97070
4000 r/min時 4.38.612.817.124.540.96363
瞬時最大トルク [N・m]200W 5.911.717.623.433.555.9100100
400W 11.723.435.14567.185100100
許容ラジアル
荷重[N]
出力軸先端から
10mm
200W
400W
2~3000 r/min時 55010001400
4000 r/min時 5009001200
出力軸先端から
20mm
200W
400W
2~3000 r/min時 80012501700
4000 r/min時 70011001400
許容アキシアル荷重 [N]200W 200300400
400W 
許容慣性
モーメントJ
[×10-4kg・m2]*2
 200W
400W
 100
(200)
460
(920)
1000
(2000)
1700
(3400)
3900
(7800)
9300
(18600)
18000
(36000)
37000
(74000)
 
瞬時停止時、
[瞬時正逆運転時]*3
200W 5020045080018005000
400W 
✽ 1 出力軸の回転速度は、回転速度を減速比で割った値です。
✽ 2 回転速度3000 r/min以下、加減速時間0.4秒以上のとき、許容慣性モーメントは( )内の値です。
   負荷条件によっては、別売りの回生抵抗EPRC-400Pのご使用をおすすめします。
✽ 3 デジタル設定で減速時間を0.1秒未満に設定した場合にも適用されます。
[ ! ] 「中空軸フラットギヤヘッド」の仕様詳細は「カタログ」タブまたは >>こちらのPDF を参照してください。
 

上下駆動(巻き下げ運転)について

BX シリーズは、巻き下げ運転のときでも安定したスピードコン
トロールができます。
右図のような上下駆動(巻き下げ運転)時には、通常、モーターが
外力によって回され、発電機として作用します。そのエネルギー
がドライバに加わると異常を起こします。
別売りの回生抵抗を使用することにより、回生エネルギーを熱エ
ネルギーとして放出することができます。上下駆動や大慣性の急
制動をさせる場合には、回生抵抗をご使用ください。
回生抵抗
品名(別売)
適用製品連続
回生電力
瞬時
回生電力
EPRC-400PBXSD30-A2、BXSD30-C2100W240W
BXSD60-A2、BXSD60-C2
BXSD120-A2、BXSD120-C2
RGB100BXSD200-A2、BXSD200-C2100W800W
BXSD400-C2
[ ! ] 放熱板(材質:アルミニウム 350×350 mm 厚さ3 mm)
   と同等の放熱能力を持つ場所に取り付けてください。
[ ! ] 回生電力について
   回生電力は次の式で概算できますので、目安にしてください。
   回生電力(W)=0.1047×TL[N・m]×N[r/min]
   TL:負荷トルク N:回転速度

巻き下げ運転能力


[ ! ] 連続回生領域を超える連続巻き下げ運転をおこなうと、回生抵抗に内蔵の
   サーモスタット(150°C)がはたらきます。
[ ! ] 巻き下げ運転には、電磁ブレーキ付タイプをお使いください。
 

ドライバ共通仕様

項目速度制御モード位置制御モード
入力信号フォトカプラ入力方式 入力抵抗:6.6 kΩ
内部電源により動作:DC5 V
接続可能な外部電源:DC24 V −15∼+20% 100 mA 以上
シンク入力/ソース入力 外部配線にて対応
IN0~IN8 入力(9 点)へ任意に信号割付可能
[  ]:初期設定
[FWD],[RVS],[M0],[M1],[M2],M3,[FREE],[STOP],[ALM-RST]
TH、TL、S-ON、HMI、[未使用]
IN0∼IN8 入力(9 点)へ任意に信号割付可能
[  ]:初期設定
[START],[M0],[M1],[M2],M3,[FREE],[STOP],[ALM-RST],[HOME]
[HOMES]、TH、SSTART、MS0、MS1、MS2、MS3、MS4、MS5、FWD、
RVS、+JOG、−JOG、S-ON、P-PRESET、TL、HMI、未使用
出力信号フォトカプラ・オープンコレクタ出力
外部電源:DC4.5∼30 V 100 mA 以下
シンク出力/ソース出力 外部配線にて対応
OUT0∼OUT2出力(3 点)へ任意に信号割付可能
[  ]:初期設定
[ALM]、[WNG]、[MOVE]、END、TLC、VA、ZSG
OUT0∼OUT2出力(3 点)へ任意に信号割付可能
[  ]:初期設定
[ALM]、WNG、MOVE、[READY]、[HOME-P]、END、TLC、VA、ZSG
トランジスタ・オープンコレクタ出力
外部電源:DC4.5∼30 V 20 mA 以下
ASG、BSG 500 パルス/1 回転
保護機能次の保護機能が動作したときにALM出力をOFF にし、モーターが停止します。同時にアラームコードが操作パネルに表示されます。
位置偏差過大、過電流、過電圧、不足電圧、センサ異常、主回路出力異常、過負荷、過速度、EEPROM異常、初期時センサ異常、初期時運転禁止、
回生抵抗過熱、ソフトウェアオーバートラベル、運転データ異常
最大延長距離モーター・ドライバ間 30.7 m (別売りの接続ケーブル使用時)
時間定格連続
✽ 位置制御モードの場合のみ
 

速度制御モード仕様

項目デジタル設定アナログ設定
速度制御範囲2∼4000 r/min (1 r/min 単位で設定)30∼4000 r/min
速度設定方法次のいずれかの方法で設定します。
· 操作パネル · MEXE02✽1 · OPX-2A(別売)
次のいずれかの方法で設定します。
(運転データNo.2∼15 はデジタル設定のみ)
· 運転データNo.0:内部速度設定器(SPEED)
· 運転データNo.1: 外部速度設定器または外部直流電圧
DC0∼10V✽2(1 mA以上)による外部アナログ設定
加減速時間0.000∼30.00 s(定格回転速度、無負荷時)0.1∼30 s(定格回転速度、無負荷時)
加減速時間設定方法次のいずれかの方法で設定します。(個別設定)
· 操作パネル · MEXE02✽1 · OPX-2A(別売)
加速時間・減速時間は運転データNo.0、No.1に共通
· 加速時間設定器(ACC) · 減速時間設定器(DEC)
トルク制限設定範囲0∼250%
トルク制限設定方法次のいずれかの方法で設定します。
· 操作パネル · MEXE02✽1 · OPX-2A(別売)
トルク制限は全運転データに共通
· 外部速度設定器または外部直流電圧 DC0∼10 V✽2( 1 mA以上)
による外部アナログ設定
運転データ設定数16点
モーター停止時動作モーター停止時の動作を選択可能
· モーター無励磁(初期設定)/· サーボロック停止(モーター励磁)
その他の運転JOG運転、テスト運転、ティーチング(MEXE02✽1 は除く)
✽ 1 サポートソフトMEXE02はオリエンタルモーター株式会社様WEBサイトから無償ダウンロードできます。対象OSをご確認の上ダウンロードしてください。
   MEXE02をご使用になる場合は、サポートソフト用通信ケーブルCC05IF-USB(別売)が必要です。ミスミでのお取り扱いはございません。
✽ 2 最大電圧はパラメータで任意に変更可能です。 例:DC0∼5 V
 

位置制御モード仕様

項目デジタル設定
位置決め
運転
移動量設定範囲−8,388,608∼+8,388,607 step
分解能0.72°(500 ステップ/1 回転)
速度設定範囲2∼4000 r/min (1 r/min 単位で設定)
運転方式インクリメンタルまたは、アブソリュート
運転機能単独、連結、連結2、順送り、ダイレクト
加減速時間0.000∼30.00 s
(定格回転速度、無負荷時)
トルク制限設定範囲0∼250%
運転データ設定数16点
運転データ設定方法次のいずれかで設定します。
· 操作パネル · MEXE02✽ · OPX-2A(別売)
(トルク制限のみ外部アナログ設定もおこなえます)
その他の運転連続運転、JOG運転、原点復帰運転、テスト運転、ティーチング
✽ 1 サポートソフトMEXE02はオリエンタルモーター株式会社様WEBサイトから無償ダウンロードできます。対象OSをご確認の上ダウンロードしてください。
   MEXE02をご使用になる場合は、サポートソフト用通信ケーブルCC05IF-USB(別売)が必要です。ミスミでのお取り扱いはございません。
✽ 2 最大電圧はパラメータで任意に変更可能です。 例:DC0∼5 V
 

位置制御モード仕様

項目仕様
トルク制限指令 次のいずれか1 つによります。
 · デジタル個別設定:16データに対して個別にトルク制限値を設定します。
·外部アナログ一括設定:外部速度設定器または外部直流電圧による設定(DC0∼10 V✽1)で任意の設定をします。
  全てのデータに対して同一のトルク制限値を設定します。
トルク制限設定範囲*2 モーターの定格トルク値を100%としたとき、次の範囲でトルク制限値を設定します。
 · デジタル設定:0∼250%(1%単位で設定)
 · 外部アナログ設定:外部速度設定器または外部直流電圧(DC0∼10 V✽1)により0∼250%
✽ 1 最大電圧はパラメータで任意に変更可能です。 例:DC0∼5 V
✽ 2 瞬時最大トルクを超える負荷を加えないでください。
[ ! ] 設定速度や電源電圧、モーターケーブル延長距離により、設定値と発生トルクの誤差が最大±10%程度(定格トルク、定格回転速度時)生じます。
 

一般仕様

項目モーター部ドライバ部
絶縁抵抗常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500 V メガー
で測定した値が100 MΩ以上あります。(エンコーダを除く)
常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間、
電源端子と入出力信号端子間をDC500 V メガーで測定した値が
100 MΩ以上あります。
絶縁耐圧常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50 Hz、AC1.5 kV
を1 分間印加しても異常を認めません。(エンコーダを除く)
常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間に
50 Hz、AC1.5 kV、電源端子と入出力信号端子間に50 Hz、
AC1.5 kVを1 分間印加しても異常を認めません。
温度上昇常温常湿において定格連続運転後、熱電対法でコイルの温度上昇
を測定した値が50˚C 以下、ケース表面の温度上昇を測定した値が
40˚C 以下✽1です。
常温常湿において定格連続運転後、熱電対法で放熱板の温度
上昇を測定した値が50˚C 以下です。(200 W、400 W タイプの密
着取付時は60˚C 以下)
使用環境*2周囲温度0∼+50˚C(凍結のないこと)0∼+50˚C(凍結のないこと)✽2
200 W、400 W タイプの密着取付時は0∼+40˚C
周囲湿度85%以下(結露のないこと)
標高海抜1000 m 以下
雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。
振動連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠
周波数範囲:10∼55 Hz、片振幅:0.15 mm 掃引方向:3 方向(X、Y、Z) 掃引回数:20 回
保存環境*3周囲温度−20∼+60˚C(凍結のないこと)−25∼+70˚C(凍結のないこと)
周囲湿度85%以下(結露のないこと)
標高海抜3000 m 以下
雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境は不可。
耐熱クラスUL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E)
保護等級IP54(丸シャフトタイプの取付面、コネクタ部を除く)IP20
✽ 1 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90°C以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
   30 Wタイプ:115×115 mm 厚さ5 mm、60 Wタイプ:135×135 mm 厚さ5 mm、120 Wタイプ:165×165 mm 厚さ5 mm
   200 Wタイプ:200×200 mm 厚さ5 mm、400 Wタイプ:250×250 mm 厚さ6 mm
✽ 2 ドライバは、アルミ製金属板と同等の放熱能力を持つ場所に取り付けてください。
   単体取付 200×200 mm 厚さ2 mm
   密着取付 350×350 mm 厚さ2 mm
   200 W、400 Wタイプの場合:ドライバ取付金具、DINレール取付金具(別売)使用時は負荷率90%以下。
✽ 3 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
[ NG ] モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。

接続ケーブルと組み合わせ一覧


[ ! ] モーター・ドライバ間の最大延長距離は、30.7 mです。
[ ! ] 接続ケーブルまたは可動接続ケーブルを必ずご購入ください。 接続ケーブル・可動接続ケーブルともにモーター用とエンコーダ用が2本セットになっています。
出力タイプモーターユニットドライバ接続ケーブル(別売)
可動接続ケーブル(別売)
品名モーター(単品)ギヤヘッド(単品)
30 W平行軸ギヤヘッドGFS ギヤBXM230■-□BXM230■-GFSGFS2G□BXSD30-A2
BXSD30-C2
CC◇SBF2
CC◇SBR2
中空軸フラットギヤヘッドFR ギヤBXM230■-□FRBXM230■-GFSGFS2G□FR
丸シャフトタイプ ※1BXM230■-A2BXM230■-A2
60 W平行軸ギヤヘッドGFS ギヤBXM460■-□BXM460■-GFSGFS4G□BXSD60-A2
BXSD60-C2
CC◇SBF2
CC◇SBR2
中空軸フラットギヤヘッドFR ギヤBXM460■-□FRBXM460■-GFSGFS4G□FR
丸シャフトタイプ ※1BXM460■-A2BXM460■-A2
120 W平行軸ギヤヘッドGFS ギヤBXM5120■-□BXM5120■-GFSGFS5G□BXSD120-A2
BXSD120-C2
CC◇SBF2
CC◇SBR2
中空軸フラットギヤヘッドFR ギヤBXM5120■-□FRBXM5120■-GFSGFS5G□FR
丸シャフトタイプ ※1BXM5120■-A2BXM5120■-A2
200 W平行軸ギヤヘッドGFS ギヤBXM6200■-□BXM6200■-GFSGFS6G□BXSD200-A2
BXSD200-C2
CC◇SBF2
CC◇SBR2
中空軸フラットギヤヘッドFR ギヤBXM6200■-□FRBXM6200■-GFSGFS6G□FR
丸シャフトタイプ ※1BXM6200■-ABXM6200■-A
400 W平行軸ギヤヘッドGFS ギヤBXM6400■-□BXM6400■-GFSGFS6G□BXSD400-C2CC◇SBF2
CC◇SBR2
中空軸フラットギヤヘッドFR ギヤBXM6400■-□FRBXM6400■-GFSGFS6G□FR
丸シャフトタイプ ※1BXM6400■-ABXM6400■-A
[ ! ] ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[ ! ] 電磁ブレーキ付モーターは、品名中の ■ にMが入ります。
[ ! ] 品名中の □には、減速比を表す数字が入ります。
[ ! ] 品名中の◇には、ケーブルの長さを表す数字が入ります。
 

ドライバ各部の名称と機能

1操作パネル >
操作モード詳細
速度制御位置制御
モニタ速度、負荷率、運転番号、アラームコード、
ワーニングコード、I/O モニタ、
制御モード
速度、位置、負荷率、運転番号、選択番号、
アラームコード、ワーニングコード、
I/O モニタ、制御モード
データデータNo.0∼15(16 点)
運転速度、トルク制限、加速時間、
減速時間、データクリア
データNo.0∼15(16 点)
運転方式、位置、運転速度、運転機能、
順送り位置決め、トルク制限、加速時間、
減速時間、データクリア
パラメータ各種パラメータを設定
テストI/O テスト、JOG運転、データNo.選択運転、
ティーチング
I/O テスト、JOG運転、データNo.選択運転、
原点復帰運転、位置プリセット、
ティーチング
2機能設定スイッチ(SW1)
No.機能
1速度制御モードと位置制御モードの切り替え
ON:位置制御モード
OFF:速度制御モード
出荷時:OFF
2BX互換モードの設定
ONにすると、BXシリーズの入出力信号と内容を合わせることができます。
出荷時:OF
3未使用
4入力信号用電源(内蔵または外部)を選択出荷時:OFF(外部)
3入力信号コネクタ(CN5 11ピン)
・速度制御モードの場合
ピン
No.
信号名機能
1IN-COM0入力信号コモン(外部電源用)
2IN0FWDFWD方向に回転/減速停止
3IN1RVSRVS方向に回転/減速停止
4IN2M0運転データNo.選択
5IN3M1
6IN4M2
7IN5FREEモータの励磁解除、電磁ブレーキの開放
8IN6STOPモーター運転時に入力すると瞬時停止
9IN7ALM-RSTアラームの解除
10IN8未使用(機能を拡張することができます)
11IN-COM10V(内部電源用)
・位置制御モードの場合
ピン
No.
信号名機能
1IN-COM0入力信号コモン(外部電源用)
2IN0HOME原点復帰運転スタート
3IN1START位置決め運転スタート
4IN2M0運転データNo.選択
5IN3M1
6IN4M2
7IN5FREEモータの励磁解除、電磁ブレーキの開放
8IN6STOPモーター運転時に入力すると瞬時停止
9IN7ALM-RSTアラームの解除
10IN8HOMES機械原点センサ
11IN-COM10V(内部電源用)
[ ! ] IN0∼IN8に割り付けられている機能は初期値です。 パラメータで内容を変更することができます。
4入力信号コネクタ(CN7 12ピン)
・速度制御モードの場合
ピン
No.
信号名機能
1VHアナログ外部設定入力
外部速度設定器または外部直流電圧で制御するとき
に接続します。
2VM
3VL
4OUT0+ALMアラームの発生時に出力
5OUT0-
6OUT1+MOVEモーターの動作時に出力
7OUT1-
8OUT2+WNGワーニングの発生時に出力
9OUT2-
10ASGA相出力
11BSGB相出力
12OUT-COMASG/BSG用コモン
・位置制御モードの場合
ピン
No.
信号名機能
1VHアナログ外部設定入力
外部速度設定器または外部直流電圧で制御するとき
に接続します。
2VM
3VL
4OUT0+ALMアラームの発生時に出力
5OUT0-
6OUT1+READY運転準備が完了時に出力
7OUT1-
8OUT2+HOME-P原点検出時に出力
9OUT2-
10ASGA相出力
11BSGB相出力
12OUT-COMASG/BSG用コモン
[ ! ] OUT0∼OUT2に割り付けられている機能は初期値です。 パラメータで内容を変更することができます。

型番リスト

型番
種類
モータ種類
本体形状
角フランジ寸法 A(mm)
定格出力(W)
電圧仕様
電源
ギヤヘッドの種類
速度制御範囲(r/min)
電磁ブレーキ
軸端形状
ケーブルの長さ(m)
減速比
出力詳細(W)
電源電圧
識別品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

39,099( 43,009円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

45,299( 49,829円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

39,099( 43,009円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

45,299( 49,829円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

39,099( 43,009円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

45,299( 49,829円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

39,099( 43,009円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

45,299( 49,829円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

39,797( 43,777円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

46,395( 51,035円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

39,797( 43,777円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

46,395( 51,035円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

39,797( 43,777円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

46,395( 51,035円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

40,599( 44,659円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

47,507( 52,258円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

55,599( 61,159円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

61,798( 67,978円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

55,599( 61,159円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

61,798( 67,978円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

55,599( 61,159円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

61,798( 67,978円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

55,599( 61,159円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

61,798( 67,978円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

56,298( 61,928円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

62,897( 69,187円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

56,298( 61,928円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

62,897( 69,187円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

56,298( 61,928円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

62,897( 69,187円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

57,097( 62,807円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
60
30
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

64,003( 70,403円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

41,607( 45,768円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

51,012( 56,113円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

41,607( 45,768円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

51,012( 56,113円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

41,607( 45,768円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

51,012( 56,113円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

41,607( 45,768円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

51,012( 56,113円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

42,297( 46,527円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

52,107( 57,318円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

42,297( 46,527円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

52,107( 57,318円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

42,297( 46,527円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
100
-
-
-

1個

52,107( 57,318円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

43,057( 47,363円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
なし
コンビタイプ
なし
200
-
-
-

1個

53,206( 58,527円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

58,110( 63,921円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
5
-
-
-

1個

67,509( 74,260円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

58,110( 63,921円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
10
-
-
-

1個

67,509( 74,260円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

58,110( 63,921円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
15
-
-
-

1個

67,509( 74,260円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

58,110( 63,921円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
20
-
-
-

1個

67,509( 74,260円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

58,793( 64,672円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
30
-
-
-

1個

68,609( 75,470円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
平行軸
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

58,793( 64,672円 )

34日目

[セット品] モーターユニット(モーター+ギヤヘッド)
標準
80
60
AC100仕様
単相
[中空軸] 中空軸フラット
2~4000
あり
コンビタイプ
なし
50
-
-
-

1個

68,609( 75,470円 )

34日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
サーボモーターに迫る特性ながら、幅広い用途にかんたんに使えるブラシレスモーターです。
【特長】
・速度制御・位置制御・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・位置決め運転データ16点
・出力トルク制限が可能
・使いやすさと高い信頼性に加えてお求めやすい価格を実現
・ドライバでデジタル設定・操作
・アラーム・ワーニング機能
・ラインアップ30~400W

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2026年1月31日に一部製品が販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。該当型番はこちらをご参照ください。
  • ドライバ単体とモーターユニット(モーター+ギアヘッドのセット品)はそれぞれ別々にご注文ください。
    また、ケーブル類は含まれておりません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

      ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

      ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

        ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

        ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

          モータ内蔵コンベヤ用ドライバー

          モータ内蔵コンベヤ用ドライバー

            DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ

            DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ

              モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

              モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

                ブラシレスDCモータ R08Gシリーズ

                ブラシレスDCモータ R08Gシリーズ

                  ブラシレスDCモータ RG4シリーズ

                  ブラシレスDCモータ RG4シリーズ

                    カクパイジョン横角タイプ

                    カクパイジョン横角タイプ

                      AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                      AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                        アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                        アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                          AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                          AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター ミスミ シナノケンシ ミスミ 澤村電気工業 澤村電気工業 三好キカイ(旧三好パイジョン) スワロー電機 オプテックス・エフエー スワロー電機
                            通常価格 32,703円 23,360円 13,085円 19,608円 9,380円 20,704円 - 53,615円 68,132円 1,634円 81,084円 38,049円 63,600円
                            通常出荷日 8日目~   13日目~   8日目~   13日目~   11日目   3日目~   11日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            イチギメ機構の要素として
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            メカ的には精度も良く、コスパも良い製品だと思います
                            電気的にはいろいろな機能がありますが、IO点数が少ないため、PLCと連携した、あまり難しい制御は出来ないように感じました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            得意先様設備品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            得意先様既存設備の増設に伴い、現行の利用実績に満足度が高く万一の際にも対応が容易なため、同じ部品を使用してほしいとのご要望により、こちらの商品を採択しました。設備付帯の水管内監視用内蔵カメラを駆動制御するために利用しています。ユニット化された利便性の高さやブラシレスによる良好なメンテナンス性及び負荷の変化によっても回転速度に影響を受けない安定性等も好評の要因と考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました