(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E3NX-FA6
スマートファイバアンプ E3NX-FA OMRON ファイバーセンサ E3NX

スマートファイバアンプ E3NX-FA E3NX-FA6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
17,478円
税込単価
19,226円

超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ。【特長】・検出距離:1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E3NX-FA6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-FA コード引き出しタイプ外形図

*コード仕様

型番外径芯線数その他
形E3NX-FA11(-5)φ4.03芯導体断面積:0.2mm2
絶縁体径:φ0.9mm
標準長さ:2m
最小曲げ半径:12mm
形E3NX-FA41
形E3NX-FAH□1
形E3NX-FA□1AN
形E3NX-FA21φ4.05芯
形E3NX-FA51

省配線コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-FA 省配線コネクタタイプ外形図

*コード仕様

型番外径芯線数
形E3X-CN12φ2.61芯
形E3X-CN22φ4.02芯
形E3X-CN113芯
形E3X-CN214芯

M8コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-FA M8コネクタタイプ外形図

センサ通信ユニット用コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-FA センサ通信ユニット用コネクタタイプ外形図

製品仕様

標準タイプ、高機能タイプ、赤外タイプ

項目タイプ標準高機能赤外タイプ
NPN出力形E3NX-FA11形E3NX-FA6形E3NX-FA11-5*1形E3NX-FA21形E3NX-FA7形E3NX-FA7TW形E3NX-FA24-形E3NX-FAH11形E3NX-FAH6
PNP出力形E3NX-FA41形E3NX-FA8-形E3NX-FA51形E3NX-FA9形E3NX-FA9TW形E3NX-FA54形E3NX-FA54TW形E3NX-FAH41形E3NX-FAH8
接続方式コード
引き出し
省配線
コネクタ
コード
引き出し
コード
引き出し
省配線コネクタM8コネクタコード
引き出し
省配線
コネクタ
入出力出力1出力2出力1出力2出力1出力2出力1出力
外部入力-1入力1入力-1入力--
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)赤外発光ダイオード(870nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力*2電源電圧24V時
【標準タイプ】
通常モード:840mW以下(消費電流35mA以下)、
エコ機能ON:650mW以下(消費電流27mA以下)、 エコ機能LO:750mW以下(消費電流31mA以下)
【高機能タイプ・センサ通信ユニットタイプ】
通常モード:920mW以下(消費電流38mA以下)、
エコ機能ON:680mW以下(消費電流28mA以下)、エコ機能LO:800mW以下(消費電流33mA以下)
【赤外タイプ】
通常モード:1080mW以下(消費電流45mA以下)
エコ機能ON:920mW以下(消費電流38mA以下)、エコ機能LO:1020mW以下(消費電流42mA以下)
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
外部入力-*3参照-*3参照-
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答
時間
最速モード(SHS)動作・復帰:1出力タイプ各30μs(形E3NX-FA11-5の最速モード(SHS2)は各60μs)
2出力タイプ各32μs
高速モード(HS)動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd)動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA)動作・復帰:各16ms
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/
パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数30台
相互
干渉
防止
台数*4
最速モード(SHS)0台
注.検出機能を最速モード(SHS2)に選択した場合、形E3NX-FA11-5は2台、その他の形式を最速モード(SHS)に選択した場合、
相互干渉防止機能は無効となります。
高速モード(HS)10台
標準モード(Stnd)10台
ギガパワーモード(GIGA)10台
機能オートパワー
コントロール(APC)
あり(常時有効)
ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマタイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能1ms~9999ms
ゼロリセットマイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*5イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード*6OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定BANK1~4から選択可能
パワーチューニング
設定
ON/OFF、電源起動時実行から選択可能ON/OFFから選択可能
出力1設定通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モードから選択可能通常検出モード、
エリア検出モードから
選択可能
出力2設定-通常検出
モード、
アラーム
出力
モード、
エラー
出力
モード、
微分検出
モード
から選択
可能
-通常検出
モード、
アラーム
出力
モード、
エラー
出力
モード、
微分検出
モード
から選択
可能
-通常検出
モード、
アラーム
出力
モード、
エラー
出力
モード、
微分検出
モード
から選択
可能
-
外部入力設定-入力OFF、
チューニング、
パワーチューニング、
投光OFF、
ゼロリセット、
BANK切替から
選択可能
-入力OFF、
チューニング、
パワー
チューニング、
投光OFF、
ゼロリセット、
BANK切替
から選択可能
-
ヒス幅設定標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999まで設定可能
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲*7動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度2,000m以下
設置環境汚染度3
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量
(梱包状態/本体のみ)
約115g/
約75g
約60g/
約20g
約115g/
約75g
約115g/
約75g
約60g/約20g約65g/約25g約115g/
約75g
約60g/
約20g
材質ケースポリカーボネート(PC)
カバーポリカーボネート(PC)
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書

*1.SHS2モードにて相互干渉防止2台可能なタイプです。
*2.電源電圧10~30V時
   【標準タイプ】
   通常モード:990mW以下(電源電圧30V時 消費電流33mA以下/電源電圧10V時 消費電流65mA以下)
   エコ機能ON:780mW以下(電源電圧30V時 消費電流26mA以下/電源電圧10V時 消費電流42mA以下)
   エコ機能LO:840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流45mA以下)
   【高機能タイプ】
   通常モード:1,020mW以下(電源電圧30V時 消費電流34mA以下/電源電圧10V時 消費電流67mA以下)
   エコ機能ON:810mW以下(電源電圧30V時 消費電流27mA以下/電源電圧10V時 消費電流44mA以下)
   エコ機能LO:870mW以下(電源電圧30V時 消費電流29mA以下/電源電圧10V時 消費電流48mA以下)
   【赤外タイプ】
   通常モード:1260mW以下(電源電圧30V時 消費電流42mA以下/電源電圧10V時 消費電流80mA以下)
   エコ機能ON:1050mW以下(電源電圧30V時 消費電流35mA以下/電源電圧10V時 消費電流60mA以下)
   エコ機能LO:1140mW以下(電源電圧30V時 消費電流38mA以下/電源電圧10V時 消費電流70mA以下)

*3.入力に関する詳細は、以下となります。

-有接点入力(リレー、スイッチ)無接点入力(トランジスタ)入力時間*3-1
NPNタイプON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

   *3-1.外部入力でチューニングまたはパワーチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。

*4.チューニングしても台数に変更はありません。形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。
   各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*5.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*6.エコ機能LOは2014年7月生産分より追加となります。
*7.連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

アナログ出力タイプ、センサ通信ユニットタイプ

項目タイプアナログ出力タイプセンサ通信ユニット用
NPN出力形E3NX-FA11AN形E3NX-FA10形E3NX-FA0形E3NX-FAH0
PNP出力形E3NX-FA41AN形E3NX-FA40
接続方式コード引き出しセンサ通信ユニット用
コネクタコード引き出し
センサ通信ユニット用コネクタ
入出力出力2出力1出力-*1
外部入力--
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)赤外発光ダイオード(870nm)
電源電圧DC10~30Vリップル(p-p)10%含むセンサ通信ユニットを通してコネクタより供給
消費電力*2電源電圧24V時
通常モード:960mW以下
(消費電流40mA以下)
エコ機能ON:770mW以下
(消費電流32mA以下)
エコ機能LO:870mW以下
(消費電流36mA以下)
電源電圧24V時
通常モード:920mW以下
(消費電流38mA以下)
エコ機能ON:680mW以下
(消費電流26mA以下)
エコ機能LO:800mW以下
(消費電流33mA以下)
電源電圧24V時
通常モード:1080mW以下
(消費電流45mA以下)
エコ機能ON:920mW以下
(消費電流38mA以下)
エコ機能LO:1020mW以下
(消費電流42mA以下)
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、
オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、
4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 
負荷電流10mA未満:1V以下、
負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
-
アナログ出力(参考値)電圧出力:DC1~5V
(接続負荷10kΩ以上)
温度特性:0.3%F.S./℃
-
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護電源逆接保護、出力短絡保護
制御出力
応答時間
最速モード(SHS)動作・復帰:各80μs動作・復帰:各32μs
高速モード(HS)動作・復帰:各250μs動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd)動作・復帰:各1ms動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA)動作・復帰:各16ms動作・復帰:各16ms
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/
パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数30台16台形E3NW-ECT使用時 30台
(オムロンNJシリーズと接続した場合)
形E3NW-CRT使用時 16台
(注.形E3NX-FAH0は接続できません)
形E3NW-CCL使用時 16台
相互干渉
防止台数*3
最速モード(SHS)0台(検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。)
高速モード(HS)10台
標準モード(Stnd)10台
ギガパワーモード
(GIGA)
10台
機能オートパワーコントロール
(APC)
あり(常時有効)
ダイナミックパワーコントロール
(DPC)
あり
タイマタイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能1ms~9999ms
ゼロリセットマイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*4イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモードOFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定BANK1~4から選択可能
パワーチューニング設定ON/OFFから選択可能
出力1設定通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モード(形E3NX-FA10/40のみ)から選択可能
出力2設定アナログスケーリング、
アナログオフセットから
選択可能
-通常検出モード、
アラーム出力モード、
エラー出力モード、
微分検出モード(形E3NX-FA0のみ)から
選択可能
ヒス幅設定標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999まで設定可能
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲*5動作時:
1~2台連結時:
-25~+55℃、
3~10台連結時:
-25~+50℃、
11~16台連結時:
-25~+45℃、
17~30台連結時:
-25~+40℃
保存時:
 -30~+70℃
(ただし、氷結、
結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃
保存時:
-30~+70℃
(ただし、氷結、
結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時:
-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度2,000m以下
設置環境汚染度3
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 
X、Y、Z各方向3回
150m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量(梱包状態/本体のみ)約115g/約75g約95g/約45g約65g/約25g約65g/約25g
材質ケースポリカーボネート(PC)
カバーポリカーボネート(PC)
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書

*1.2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
    PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2.電源電圧10~30V時
    【アナログ出力タイプ】
    通常モード:1080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下/電源電圧10V時 消費電流75mA以下)
    エコ機能ON:840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流55mA以下)
    エコ機能LO:960mW以下(電源電圧30V時 消費電流32mA以下/電源電圧10V時 消費電流65mA以下)
*3.チューニングしても台数に変更はありません。
    形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*4.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*5.連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

型番リスト

型番
商品タイプ
出力形式
光源
使用周囲温度(℃)
応答時間(ms)
接続方式
コード長(m)
入出力(アンプ)
仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3NX-FA6

標準タイプ
NPN
赤色光(4元素)
-25~+55(1~2台連結時)
1
コネクタタイプ(省配線)
-
1出力
スマートチューニング
-

1個

17,478( 19,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ。
【特長】
・検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍と2つの基本性能が向上
・超簡単設定の「スマートチューニング」が光量調整範囲4万倍で進化。受光量飽和でも光量調整で最適化し安定検出を実現
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用
・通過時間と受光量差が見える「ソリューションビューワ」と、高速ワークの表示値が見える「チェンジファインダ」で安心

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

E3NX-FA6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートファイバアンプ E3NX-FAの型番E3NX-FA6のページです。
型番E3NX-FA6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートファイバアンプ E3NX-FA

スマートファイバアンプ E3NX-FA

    超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

    超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

      スマートファイバアンプ E3X-HD

      スマートファイバアンプ E3X-HD

        カラーファイバセンサ (FZ-10)

        カラーファイバセンサ (FZ-10)

          デジタルファイバセンサ (FX-410)

          デジタルファイバセンサ (FX-410)

            デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

            デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

              マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

              マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                  超小型レーザラインセンサ

                  超小型レーザラインセンサ

                    シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                    シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                        アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

                        アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

                          AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                          AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                            メーカー オムロン オムロン オムロン Panasonic Panasonic アズビル Panasonic オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オムロン オムロン
                            通常価格 13,413円 13,836円 9,797円 12,480円 17,009円 18,937円 13,255円 13,836円 24,803円 7,997円 27,500円 10,899円 6,213円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ - 光電センサ
                            アンプ 種類 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 内蔵型

                            スマートファイバアンプ E3NX-FAのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            パック(容器)の検出に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            製造用機械で、パック(容器)の検出に使用しています。検出に関しては、濡れるところで検出しているので、ファイバーセンサが汚れてエラーが出ることがあります。対策としてセンサに水がかからないようにするため、エアーで水を飛ばすようにしています。アンプ本体(E3S-AT11-D 2M)は、センサから2m程離れた中継ボックス内に収めています。操作性や表示部の見やすさなど気になる点もなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製造機械のセンサー
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/22
                            最新のファイバアンプということで性能は良いです。
                            細かい設定が説明書ではわかりにくいので、わかりやすい設定項目の追加など、さらなる改善があればさらに良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E3NX-FA11-5 2M
                            E3NX-FA11AN 2M
                            E3NX-FA11M 2M
                            E3NX-FA6M
                            E3NX-FA7
                            E3NX-FA7TW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力形式 光源 使用周囲温度
                            (℃)
                            応答時間
                            (ms)
                            接続方式 コード長
                            (m)
                            入出力(アンプ) 仕様 備考

                            14,888円

                            ( 16,377円 )
                            1個 -

                            60日目

                            標準タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コード引出しタイプ21出力スマートチューニング相互干渉防止2台可能タイプ(SHS2モード時)

                            24,164円

                            ( 26,580円 )
                            1個 -

                            10日目

                            アナログ出力タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コード引出しタイプ22出力スマートチューニング-

                            15,661円

                            ( 17,227円 )
                            1個 -

                            16日目

                            標準タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コード引出しタイプ21出力ファイバ投光量のマニュアル調整-

                            13,766円

                            ( 15,143円 )
                            1個 -

                            3日目

                            標準タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コネクタタイプ(省配線)-1出力ファイバ投光量のマニュアル調整-

                            16,602円

                            ( 18,262円 )
                            1個 -

                            5日目

                            高機能タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コネクタタイプ(省配線)-1出力+1入力スマートチューニング-

                            17,024円

                            ( 18,726円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            高機能タイプNPN赤色光(4元素)-25~+55(1~2台連結時)1コネクタタイプ(省配線)-2出力スマートチューニング-

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました