(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,836円 ~ 18,899円
税込価格
15,220円 ~ 20,789円

近距離、長距離を選べる2つのセンサヘッドを搭載【特長】・アプリに合わせて長距離...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】 外形図

形E3NC-LA21
*1. DPC表示灯
*2. 受光量(白デジタル)
*3. コード仕様/ビニル絶縁丸形コードφ4、5芯(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ0.9mm)標準2m、最小曲げ半径:12mm

指定なき寸法公差:公差等級IT16

製品仕様

■性能

タイプ標準
形式NPN出力形E3NC-LA21
接続方式コード引き出し
入出力出力2出力
外部入力1入力
電源電圧*1DC10~30V  リップル(p-p)10%含む
消費電力*2電源電圧24V時  通常モード:1,560mW以下(消費電流 65mA以下)
エコ機能ON:1,320mW以下(消費電流 55mA以下)
エコ機能LO:1,440mW以下(消費電流 60mA以下)
制御出力*3負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
外部入力*4参照
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間最速モード(SHS)*5動作・復帰:各80μs
高速モード(HS)動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd)動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA)動作・復帰:各16ms
感度調整スマートチューニング
【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数30台
相互干渉防止台数最速モード(SHS)*50台
高速モード(HS)2台
標準モード(Stnd)2台
ギガパワーモード(GIGA)4台
機能ダイナミックパワーコントロール(DPC)あり
タイマタイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能 1ms~9,999ms
ゼロリセットマイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*6イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモードOFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定BANK1~4から選択可能
パワーチューニング設定ON/OFFから選択可能
出力1設定通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定通常検出モード、アラーム出力モード、エラー出力モードから選択可能
外部入力設定入力OFF、チューニング、パワーチューニング、投光OFF、ゼロリセット、BANK切替から選択可能
ヒス幅設定標準設定もしくはユーザ設定から選択可能
周囲温度範囲*7動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度2,000m以下
設置環境汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ)約115g/約75g
材質ケースポリカーボネート(PC)
カバーポリカーボネート(PC)
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書
  • *1. 適合するセンサヘッドは形E3NC-LH□□シリーズになります。(入出力DC10~30V クラス2)
  • *2. 電源電圧10~30V時
    通常モード:1,650mW以下(電源電圧30V時 消費電流55mA以下/電源電圧10V時 消費電流115mA以下)
    エコ機能ON:1,410mW以下(電源電圧30V時 消費電流47mA以下/電源電圧10V時 消費電流95mA以下)
    エコ機能LO:1,530mW以下(電源電圧30V時 消費電流51mA以下/電源電圧10V時 消費電流105mA以下)
  • *3. 2出力タイプは2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
  • *4. 入力に関する詳細は、以下となります。
タイプ有接点入力(リレー、スイッチ)無接点入力(トランジスタ)入力時間*4-1
NPNタイプON時:OVに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
  • *4-1 外部入力でチューニングまたはパワーチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
  • *5. 検出機能を最速モードに選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
  • *6. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
  • *7. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

性能・試験情報

■入出力段回路図

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】 性質性能情報

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
  • 故障や発火の恐れがあります。定格電圧を超えて使用しないでください。
  • 破裂の恐れがあります。AC電源では絶対に使用しないでください。

安全上の要点

以下に示す項目は安全を確保するうえで必要なことですので必ず守ってください。破損、発火の恐れがあります。

(1) 下記の設置場所では使用しないでください。

  • 直射日光が当たる場所
  • 湿度が高く、結露する恐れがある場所
  • 腐食性ガスのある場所
  • 振動や衝撃が定格の範囲を超える場所
  • 水、油、化学薬品の飛沫がある場所
  • 蒸気の当たる場所
  • 強電界、強磁界のある場所
  • (2)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
  • (3)定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
  • (4)操作や保守の安全性を確保するため、高圧機器や動力機器から離して設置してください。
  • (5)高圧線、動力線と本製品の配線は別配線としてください。同一配線あるいは同一ダクトにすると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。
  • (6)負荷は定格以下でご使用ください。破損、発火の恐れがあります。
  • (7)負荷を短絡させないでください。破損、発火の恐れがあります。
  • (8)負荷の接続を正しく行ってください。
  • (9)電源の極性など、誤配線をしないでください。
  • (10)連結して使用する場合、必ず同一の電源に接続し、電源投入を同時に実施ください。別電源にすることで、連結時の機能に影響を与えます。
  • (11)ケースが破損した状態で使用しないでください。
  • (12)火傷の恐れがあります。使用条件(周囲温度、電源電圧、他)によってはセンサ表面温度が高くなります。操作時や清掃時にはご注意ください。
  • (13)センサ設定時は、装置を停止していただくなど、安全をご確認された上で行ってください。
  • (14)配線を着脱するときは、必ず電源を切ってから行ってください。
  • (15)本体の分解、修理、改造をしないでください。
  • (16)廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
  • (17)水中、降雨中、および屋外での使用は避けてください。
  • (18)UL規格認証について
    エンハンストUL認証マークを表示している製品のみが、ULによるリスティング認証を取得しています。Class2回路で使用することを前提としています。米国、カナダでご使用の際は、入力/出力とも同一のClass2回路に接続してください。過電流保護の最大電流使用定格は、2Aです。オープンタイプとして評価されています。エンクロージャー内に設置してください。

使用上の注意

  • (1)DINレールヘの取りつけ時には、カチッと音がするまで取りつけてください。
  • (2)コードの延長は100m以下としてください。延長には0.3mm2以上のコードをご使用ください。
  • (3)コード部に加わる力は下記の値以下としてください。
    引っ張り40N以下、トルク0.1N・m以下、押圧20N以下、屈曲29.4N以下
  • (4)センサヘッドのコネクタ部をアンプユニットに固定した状態で、引っ張り、圧縮、ねじりなどの無理な力を加えないでください。(9.8N以下)
  • (5)保護カバーは必ず装着した状態で使用してください。誤動作の危険があります。
  • (6)電源投入直後は使用環境に応じて受光量/測定値が安定するまで時間がかかる場合があります。
  • (7)電源投入後、200ms以上経過後に検出が可能となります。
  • (8)形E3C/E2C/E3Xとは相互干渉防止機能が働きません。
  • (9)過大なセンサ光が入光した場合は、相互干渉防止機能が十分に機能せずに誤動作する場合があります。その場合はしきい値を大きく設定してください。
  • (10)標準タイプ(形E3NC—□A21)は、センサ通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。
  • (11)万が一、異常を感じたときには、すぐに使用を中止し、電源を切った上で、オムロン社支店・営業所までご相談ください。
  • (12)清掃にはシンナー、ベンジン、アセトン、灯油類は使用しないでください。

型番リスト

型番
出力形式
使用周囲温度(℃)
接続方式
コード長(m)
アンプ機能
適用品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(センサ通信ユニット用)
-
パワーチューニング機能 / 応答時間設定
対応通信ユニット(E3NW-DS)

1個

14,888( 16,377円 )

6日目

NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(省配線)
-
パワーチューニング機能 / 外部入力 / 応答時間設定
E3NC-LH01 / E3NC-LH02

1個

16,602( 18,262円 )

3日目

PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(省配線)
-
パワーチューニング機能 / 外部入力 / 応答時間設定
E3NC-LH01 / E3NC-LH02

1個

13,836( 15,220円 )

8日目

NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
2
パワーチューニング機能 / 外部入力 / 応答時間設定
E3NC-LH01 / E3NC-LH02

1個

18,899( 20,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
2
パワーチューニング機能 / 外部入力 / 応答時間設定
E3NC-LH01 / E3NC-LH02

1個

14,888( 16,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

近距離、長距離を選べる2つのセンサヘッドを搭載

【特長】
・アプリに合わせて長距離スポット可変、φ0.1mm極小スポットで安定検出。
・近距離から長距離までシーンに合わせて選べる2つのセンサヘッド。
・スポット可変、極小スポットバリエーションで安定検出。
・悪環境でも安心のロボットケーブル、安全なレーザークラス1採用。
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。
・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出実現

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

      超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

      超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

          デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

          デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

            スマートファイバアンプ E3NX-MA

            スマートファイバアンプ E3NX-MA

              デジタルファイバセンサ (FX-410)

              デジタルファイバセンサ (FX-410)

                超小型レーザラインセンサ

                超小型レーザラインセンサ

                  スマートファイバアンプ E3X-HD

                  スマートファイバアンプ E3X-HD

                    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                      アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

                      アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

                        カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                        カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                          ファイバアンプ

                          ファイバアンプ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オムロン オムロン ミスミ
                            通常価格 13,836円 19,254円 13,836円 7,997円 33,020円 23,581円 17,009円 24,803円 9,797円 27,500円 10,899円 21,429円 4,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 レーザーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ - 光電センサ ファイバセンサ
                            アンプ 種類 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 内蔵型 分離型(アンプ単体)
                            応答時間(ms) 1 - - - - 1(標準モード) - - 1 - - - -

                            小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました