販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります...
本体 | ナイロン |
---|---|
車輪 | ナイロン |
車輪径 | 75m/m |
許容荷重N(kg) | 1666(170) |
Loading...
販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。
・タテ軸、旋回、車輪回転を両方とも止める。
・ダブルストッパーを採用しています。
・振動の多い製品等に有効です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TY75N3WSで型番確定
双輪キャスターTY75NWSの型番TY75N3WSのページです。
型番TY75N3WSに関する仕様情報を記載しております。