(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪キャスターTE60JN

双輪キャスターTE60JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
968円 ~ 1,257円  特別価格 
税込価格
1,065円 ~ 1,383円  特別価格 

【特長】・取り付け3秒の簡単さ。・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

双輪キャスターTE60JN 外形図

製品仕様

取付部形状ネジ式
本体ナイロン
車輪径60m/m
車輪エラストマー
許容荷重N(Kg)980(100)

規格表

双輪キャスターTE60JN 規格表

型番リスト

型番
ねじ径 Nd
ストッパ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし

1個

994( 1,093円 )

5日目

W3/8Xヤマ16
回転ストッパ付

1個

1,148( 1,263円 )

5日目

U1/2Xヤマ20
ストッパーなし

1個

1,003( 1,103円 )

5日目

U1/2Xヤマ20
回転ストッパ付

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

M8X1.25
ストッパーなし

1個

968円

580

( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8X1.25
回転ストッパ付

1個

1,089( 1,198円 )

5日目

M10X1.5
ストッパーなし

1個

968( 1,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10X1.5
回転ストッパ付

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M12] M12X1.75
ストッパーなし

1個

968円

580

( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M12] M12X1.25
ストッパーなし

1個

1,043( 1,147円 )

5日目

[M12] M12X1.75
回転ストッパ付

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M12] M12X1.25
回転ストッパ付

1個

1,257( 1,383円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスターTE60JN

双輪キャスターTE60JN

    双輪キャスターTY60JNB

    双輪キャスターTY60JNB

      双輪キャスターTE50N

      双輪キャスターTE50N

        双輪キャスターA50NB

        双輪キャスターA50NB

          双輪キャスターTY60JB

          双輪キャスターTY60JB

            双輪キャスターTE40N

            双輪キャスターTE40N

              双輪キャスターTY75NWS

              双輪キャスターTY75NWS

                双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                  デザインキャスター UTWシリーズ 自在

                  デザインキャスター UTWシリーズ 自在

                    双輪キャスターTY60JN

                    双輪キャスターTY60JN

                      双輪キャスターG7N

                      双輪キャスターG7N

                        双輪キャスターTE75N

                        双輪キャスターTE75N

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Bola」白 ネジ 自在 50mm

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Bola」白 ネジ 自在 50mm

                            メーカー 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 ナンシン 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター SAMSONG
                            通常価格 968円 682円 764円 748円 729円 670円 1,943円 235円 211円 619円 979円 2,266円 568円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 -
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SWCH 樹脂 スチール スチール スチール -
                            車輪材質 エラストマー ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン エラストマー -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - - 80.01~140.00 140.01~220.00 80.01~140.00 -

                            双輪キャスターTE60JNのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            作業台のキャスター
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/06
                            作業台の脚をこのキャスター仕様に変更しました。
                            動きもスムーズで良いです。ただブレーキのみで旋回ロックは付いていないので、ロック時にぐらつきは出ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品のワゴンに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/17
                            客先の機器を乗せるワゴンに使用しています。キャスターは、納め先の床、機器全体の高さ、キャスターの材質等を加味して決めています。キャスター各社のカタログを持っていて仕様に合った商品を選定して、管理がしやすいミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました