(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
双輪キャスターF060N
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

双輪キャスターF060N (レビュー)

通常価格(税別)
914円 ~ 1,389円  特別価格 
税込価格
1,005円 ~ 1,528円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

双輪キャスターF060Nのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    移動用脚部として
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    試作製品の移動用脚部として量産時に一番相応しいものをと思い、デザイン性やサイズが良い同メーカーの類似品を種々試した内の一商品として型番:F060N12Sも購入しました。結果良好で、走行、回転性が良くガタも無く静音走行にも長けており満足しました。量産時にも是非利用しようと思っています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスターF060N

双輪キャスターF060N

    双輪キャスターF050N

    双輪キャスターF050N

      ダストカバー付キャスターCF075N

      ダストカバー付キャスターCF075N

        双輪キャスターF100N

        双輪キャスターF100N

          双輪キャスターFW050N

          双輪キャスターFW050N

            樹脂キャスター EWSシリーズ

            樹脂キャスター EWSシリーズ

              フレスコキャスター ボルトタイプ

              フレスコキャスター ボルトタイプ

                ダストカバー付キャスターCF050N

                ダストカバー付キャスターCF050N

                  KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                  KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                    デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12

                    デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12

                      双輪キャスターF075N

                      双輪キャスターF075N

                        X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                        X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                          メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                          メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                            メーカー 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ナンシン ハイロジック 東海キャスター 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 ハンマーキャスター
                            通常価格 914円 681円 2,137円 2,267円 759円 3,038円 1,119円 957円 1,807円 458円 1,731円 2,850円 4,634円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 - スチール SWCH - スチール SWCH 樹脂
                            車輪材質 エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー ウレタン ナイロン/ウレタン エラストマー ウレタンエラストマー - エラストマー ウレタンエラストマー ウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 - 80.01~140.00

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。