【特長】・ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。・キャスターの裏側...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
本体 | 亜鉛合金ダイカスト |
---|---|
車輪 | エラストマー |
車輪径 | 40m/m |
許容荷重N(kg) | 490(50) |
型番 |
ねじ径 Nd |
取付け高さ H(mm) |
ストッパ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
W3/8Xヤマ16
|
53
|
ストッパーなし
| 1個 | 994円(
1,093円
) | 5日目 | |
W3/8Xヤマ16
|
53
|
回転ストッパ付
| 1個 | 1,115円(
1,227円
) | 5日目 | |
M8X1.25
|
53
|
ストッパーなし
| 1個 | 911円(
1,002円
) | 5日目 | |
M8X1.25
|
53
|
回転ストッパ付
| 1個 | 1,115円(
1,227円
) | 5日目 | |
M10X1.5
|
53
|
ストッパーなし
| 1個 | 911円(
1,002円
) | 5日目 | |
M10X1.5
|
53
|
回転ストッパ付
| 1個 | 1,022円(
1,124円
) | 5日目 | |
[M12] M12X1.75
|
54.5
|
ストッパーなし
| 1個 | 1,148円(
1,263円
) | 5日目 | |
[M12] M12X1.75
|
54.5
|
回転ストッパ付
| 1個 | 1,163円(
1,279円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
・販売数量は1個単位となります。
【用途】
・医療機器。
・スチール製品。
・OA機器。
・産業機械。
・ディスプレイ。
・家具・木製品。