(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
双輪キャスターTE100N
  • 数量スライド割引

双輪キャスターTE100N (レビュー)

通常価格(税別)
2,810円 ~ 3,431円
税込価格
3,091円 ~ 3,774円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・タテ軸、旋回、車輪回転を両方とも止めるダブルストッパーを採用しています。
・振動の多い製品などに有効です。
・販売数量は1個単位となります。
【用途】
・医療機器。
・スチール製品。
・OA機器。
・産業機械。
・ディスプレイ。
・家具・木製品。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

双輪キャスターTE100Nのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品のワゴンに使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/03/17
    客先の機器を乗せるワゴンに使用しています。納め先の床、機器全体の高さ、キャスターの材質等を加味してキャスターを決めています。キャスター各社のカタログを持っていて仕様に合った商品を選定して、管理がしやすいミスミから購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスターTE100N

双輪キャスターTE100N

    双輪キャスターN100KN

    双輪キャスターN100KN

      双輪キャスターSUS-TE75N

      双輪キャスターSUS-TE75N

        双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

        双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

          双輪キャスターTY60JNB

          双輪キャスターTY60JNB

            双輪キャスターTE75N

            双輪キャスターTE75N

              双輪キャスターe50EN

              双輪キャスターe50EN

                双輪キャスターTE75NWS

                双輪キャスターTE75NWS

                  デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

                  デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

                    椅子キャスター黒

                    椅子キャスター黒

                      双輪キャスターTY75N

                      双輪キャスターTY75N

                        双輪キャスターA50NB

                        双輪キャスターA50NB

                          木製双輪 type ボルトタイプ

                          木製双輪 type ボルトタイプ

                            メーカー 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ナンシン 八幡ねじ 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所
                            通常価格 2,810円 5,963円 3,211円 920円 682円 2,266円 939円 2,557円 1,125円 420円 1,490円 748円 2,065円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 樹脂 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 スチール スチール ステンレス - スチール スチール スチール スチール 樹脂 - スチール スチール SWCH
                            車輪材質 エラストマー エラストマー エラストマー ウレタン ナイロン エラストマー エラストマー エラストマー ナイロン・黒 プラスチック ナイロン ナイロン 天然木(ブナ)/ウレタンゴム
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 ~35.00

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。