(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-S-1X2B-B
溶接サドル 枝部ねじ込み型 ヨウセツサドルエダブネジコミガタ

溶接サドル 枝部ねじ込み型 YS-S-1X2B-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,807円
税込単価
1,988円

環境に優しくしました。ストッパーの高さを高くしました。【特長】・芯ずれ角度の狂...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YS-S-1X2B-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YS-S-1X2B-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

溶接サドル 枝部ねじ込み型 外形図01

製品仕様

主管1 1/222 1/234568
枝管
3/4-----
1-
1 1/4---
1 1/2--
2---
2 1/2----
3-----○※1○※1-
  • 継手の呼びは、枝管の呼び×主管の呼びで表します。
  • 表面処理は、全てのサイズにおいて、白品と黒品があります。
  • 表中の●、○印は、日本消防設備安全センターの型式認定品です。
    型式認定番号● :PJ -204号 ○:PJ -205号
    ※1 枝部ねじ込み型および枝部溶接型の3

規格表

溶接サドル 枝部ねじ込み型 規格表01

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
径の呼び 2
適用流体
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-S-1X2B-B

[スチール] S25C
2B(50A)
1B(25A)
水・温水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
黒品(表面処理なし品)(末尾-B)

1個

1,807( 1,988円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に優しくしました。
ストッパーの高さを高くしました。
【特長】
・芯ずれ角度の狂いが少ない。
・設計通りの開口(流量)が確保できる。
・作業が正確で簡単に早くできるので経済的。
【用途】
・枝管取り。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

YS-S-1X2B-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接サドル 枝部ねじ込み型の型番YS-S-1X2B-Bのページです。
型番YS-S-1X2B-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接サドル 枝部ねじ込み型

溶接サドル 枝部ねじ込み型

    溶接サドル 枝部溶接型

    溶接サドル 枝部溶接型

      CKむえん 溶接サドル継手 枝部ねじ込み形

      CKむえん 溶接サドル継手 枝部ねじ込み形

        CKむえん 溶接サドル継手 枝部溶接形

        CKむえん 溶接サドル継手 枝部溶接形

          溶接サドル継手

          溶接サドル継手

            高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

            高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

              高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

              高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

                ステンレス製差込溶接型 カップリング

                ステンレス製差込溶接型 カップリング

                  炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                  炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                    配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

                    配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

                      配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

                      配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 20S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 20S

                            メーカー リケン リケン シーケー金属 シーケー金属 吉年 フジトク フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク イノック イノック
                            通常価格 1,068円 1,068円 1,397円 1,397円 931円 255円 440円 1,911円 1,644円 701円 612円 1,442円 1,827円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   4日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   2日目   4日目   5日目  
                            種類 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 差込型 差込型 差込型 差込型 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            分岐配管 種類 ねじ込み型 溶接型 ねじ込み型 溶接型 - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 2.0 2.0 - - 2.0 - 12 - - 12 12 - -

                            溶接サドル 枝部ねじ込み型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-S-1/2X2B-W
                            YS-S-11/2X21/2B-B
                            YS-S-11/2X21/2B-W
                            YS-S-1X2B-W
                            YS-S-1X3B-B
                            YS-S-1X3B-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 径の呼び 1 径の呼び 2 適用流体 表面処理

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] S25C2B(50A)1/2B(15A)ガス / 油 / 空気 / 水・温水白品(溶融亜鉛めっき品)(末尾-W)

                            2,357円

                            ( 2,593円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] S25C2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)ガス / 蒸気 / 油 / 空気 / 水・温水黒品(表面処理なし品)(末尾-B)

                            2,429円

                            ( 2,672円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [スチール] S25C2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)ガス / 油 / 空気 / 水・温水白品(溶融亜鉛めっき品)(末尾-W)

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] S25C2B(50A)1B(25A)ガス / 油 / 空気 / 水・温水白品(溶融亜鉛めっき品)(末尾-W)

                            1,909円

                            ( 2,100円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] S25C3B(80A)1B(25A)ガス / 蒸気 / 油 / 空気 / 水・温水黒品(表面処理なし品)(末尾-B)

                            2,011円

                            ( 2,212円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [スチール] S25C3B(80A)1B(25A)ガス / 油 / 空気 / 水・温水白品(溶融亜鉛めっき品)(末尾-W)

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました