ステンレス鋼管用【特長】・バリエーション豊かな表面処理を取り揃えております。・...
型番 |
呼び | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30Su
| 1個 | 8,534円(
9,387円
) | 7日目 | |
40Su
| 1個 | 8,185円(
9,004円
) | 7日目 | |
50Su
| 1個 | 8,369円(
9,206円
) | 7日目 | |
60Su
| 1個 | 8,863円(
9,749円
) | 7日目 | |
75Su
| 1個 | 10,265円(
11,292円
) | 7日目 | |
80Su
| 1個 | 10,770円(
11,847円
) | 7日目 | |
100Su
| 1個 | 16,858円(
18,544円
) | 7日目 | |
125Su
| 1個 | 20,120円(
22,132円
) | 7日目 | |
150Su
| 1個 | 23,610円(
25,971円
) | 7日目 |
Loading...
ステンレス鋼管用
【特長】
・バリエーション豊かな表面処理を取り揃えております。
・施工時のボルト落下を防止し、作業が迅速、安全に行なえます。
・近年の水道原水の取り巻く環境悪化に伴い、殺菌用として投入される塩素の濃度が高くなってきており、配管に及ぼす影響も大きくなってきています。
・そこで、いち早く耐熱・耐塩素性を合わせもったガスケットを開発し採用しました。
・ステンレス製のサストップシステムを豊富に取り揃えていますので、トップジョイントエポキシコート品やナイロンコート品との組み合わせにより、中大口径のステンレス配管の接合を容易にします。
・管の加工・接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。
・構造上、配管のたわみや伸縮に強く可とう性を備えています(ループ配管などに対応できます)。
・ハウジングの合わせ面に、凸凹を設けることにより、R-5・R-11に備えている伸縮可とう性を抑制した継手です