専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡...
適用水質 | 水道法の規定に基づく「水道水質基準」(厚生労働省)と「冷凍空調機器用冷却水 および補給水の水質基準」(日本空調冷凍工業会)に準拠してください。 |
---|---|
適用管種 | 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)の規格に適合した管 |
適用管サイズ | 13Su~60Su |
適用流速 | 3.5m/s以下 |
最高使用圧力 | 2MPa(使用圧力範囲0~2MPa) |
適用温度 | 0~80℃ |
用途:給水、給湯、冷温水、冷却水
型番 |
適用管外径(φ) |
適用管呼び (Su) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15.88
|
13
| 1個 | 1,496円(
1,646円
) | 3日目 | |
22.22
|
20
| 1個 | 1,648円(
1,813円
) | 3日目 | |
28.58
|
25
| 1個 | 2,315円(
2,547円
) | 3日目 | |
34
|
30
| 1個 | 3,567円(
3,924円
) | 7日目 | |
42.7
|
40
| 1個 | 4,397円(
4,837円
) | 3日目 | |
48.6
|
50
| 1個 | 5,872円(
6,459円
) | 3日目 | |
60.5
|
60
| 1個 | 8,387円(
9,226円
) | 3日目 |
Loading...
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。