コア挿入型管端防食タイプ。【特長】・HI - LA 型の本体内部にポリエチレン...
適用管 | RK-LA | 使用圧力 | ||
---|---|---|---|---|
液体 | 気体 | |||
水道用硬質塩化ビ二ル ライニング鋼管 | JWWA K 116 (VA・VB) | ● | 0~1.0MPa | - |
型番 |
適用管外径1(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
34
| 1個 | 5,042円(
5,546円
) | 7日目 | |
27.2
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 7日目 |
Loading...
コア挿入型管端防食タイプ。
【特長】
・HI - LA 型の本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
【用途】
・水道。