【特長】・HI-LA型の本体にポリエチレン樹脂を成形した管端部の防食機能を備え...
Loading...
【特長】
・HI-LA型の本体にポリエチレン樹脂を成形した管端部の防食機能を備えた継手です。
【用途】
・水道。
RC-LA-S-1/2Bで型番確定
LAカップリング RC-LA型 ソケット Sの型番RC-LA-S-1/2Bのページです。
型番RC-LA-S-1/2Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RC-LA-S |
RC-LA-S-11/2B |
RC-LA-S-11/4B |
RC-LA-S-1B |
RC-LA-S-2B |
RC-LA-S-3/4B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | |
7,151円 ( 7,866円 ) | 1個 | - | 7日目 | 48.6 | |
6,225円 ( 6,848円 ) | 1個 | - | 7日目 | 42.7 | |
5,300円 ( 5,830円 ) | 1個 | - | 7日目 | 34 | |
9,613円 ( 10,574円 ) | 1個 | - | 7日目 | 60.50 | |
4,144円 ( 4,558円 ) | 1個 | - | 7日目 | 27.2 |