(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLA-S-5B-N-W
LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S F-LAガタソケット(フランジシキ)S

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S FLA-S-5B-N-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,568円
税込単価
35,825円

【特長】他のLAカップリングと異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FLA-S-5B-N-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FLA-S-5B-N-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S 外形図

製品仕様

構造図

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S 構造図

規格表

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S 規格表

使用例

部品の装着

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S 部品の装着図

※A寸法は必ず守ってください。

呼び(B)A寸法
440mm
5
6

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
使用温度範囲(℃)
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLA-S-5B-N-W

139.80
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)

1個

32,568( 35,825円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
他のLAカップリングと異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト・ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
・品種はソケットのみとなります。
【用途】
・水道、工場などの配管系統。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

FLA-S-5B-N-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) Sの型番FLA-S-5B-N-Wのページです。
型番FLA-S-5B-N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S

LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S

    LAカップリング LA型 ソケット S

    LAカップリング LA型 ソケット S

      LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

      LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

        LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S

        LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S

          LAカップリング LA型 おすアダプター AP

          LAカップリング LA型 おすアダプター AP

            LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

            LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

              LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

              LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

                LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

                LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

                  LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS

                  LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS

                    LAカップリング LA型 エルボ L

                    LAカップリング LA型 エルボ L

                      LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP

                      LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP

                        LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

                        LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

                          LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT

                          LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT

                            メーカー リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン
                            通常価格 24,033円 1,002円 842円 1,569円 931円 714円 1,748円 1,329円 1,863円 1,344円 1,286円 883円 2,988円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー ティー ストレート エルボ ストレート ストレート ティー
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ
                            材質 黒心可鍛鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下

                            LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLA-S-4B-N-C
                            FLA-S-4B-N-W
                            FLA-S-5B-N-C
                            FLA-S-6B-N-C
                            FLA-S-6B-N-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理

                            25,409円

                            ( 27,950円 )
                            1個 -

                            7日目

                            114.30-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)

                            24,033円

                            ( 26,436円 )
                            1個 -

                            7日目

                            114.30-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)

                            35,824円

                            ( 39,406円 )
                            1個 -

                            7日目

                            139.80-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)

                            41,593円

                            ( 45,752円 )
                            1個 -

                            7日目

                            165.20-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)

                            36,815円

                            ( 40,497円 )
                            1個 -

                            7日目

                            165.20-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました