【特長】・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要と...
※Rcは管用テーパめねじを示します。
適用管 | 使用圧力 | ||
---|---|---|---|
液体 | 気体 | ||
水配管用亜鉛めっき鋼管 | JIS G 3442(SGPW) | 0~1.0MPa | - |
配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452(SGP) | 0~1.0MPa | 0~0.3MPa |
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | JWWA K 116(VA・VB) | 0~1.0MPa | - |
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | JWWA K 132(PA・PB) | 0~1.0MPa | - |
硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741(VPのみ、VUは除く) | 0~1.0MPa | - |
水道用硬質塩化ビニル管 | JIS K 6742(VP・HIVP) | 0~0.75MPa | - |
水道用ポリエチレン二層管 | JIS K 6762(1種) | 0~0.75MPa | - |
一般用ポリエチレン管 | JIS K 6761(1種) | 管の使用圧力範囲内 | - |
内部流体 | 濃度 (%) | 継手種類/パッキン材質/使用温度範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白品(亜鉛めっき品) | コート品(エポキシ樹脂) | |||||||
NBR ニトリルゴム (標準品) | EPDM エチレンプロピレンゴム | ACM アクリルゴム | NBR ニトリルゴム (標準品) | EPDM エチレンプロピレンゴム | ACM アクリルゴム | |||
-10~+60℃ | -10~+80℃ | -10~+80℃ | -10~+40℃ | |||||
液体 | 水 | 100 | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × |
マシン油 | 100 | ◎ (添加剤入り×) | × | ◎ (添加剤入り×) | ○※ (添加剤入り×) | × | ○ (添加剤入り×) | |
ガソリン | 100 | ◎※ | × | × | ○ | × | × | |
軽油 | 100 | ◎※ | × | ◎ | ○ | × | ○ | |
灯油 | 100 | ◎※ | × | ◎ | ○ | × | ○ | |
A重油 | 100 | ◎※ | × | ◎ | ○ | × | ○ | |
B重油 | 100 | ◎※ | × | × | ○ | × | × | |
C重油 | 100 | ◎※ | × | × | ○ | × | × | |
ひまし油 | 100 | ◎ | × | × | ○ | × | × | |
シリコン油 | 100 | ◎ | ◎※ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
アンモニア水 | 30以下 | × | × | × | ○ | ◎ | × | |
液化ブタン | 100 | ◎ | × | × | ○ | × | × | |
エチルアルコール | 100 | ○※ | ○※ | × | ◎ | ◎ | × | |
メチルアルコール | 100 | ○※ | ○※ | × | ◎ | ◎ | × | |
苛性ソーダ | 30以下 | × | ○ | × | × | × | × | |
エチレングリコール | 100 | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | |
酢酸 | 100 | × | × | × | × | ○ | × | |
気体 | 空気 | 100 | ◎※ | ◎※ (油分含む×) | ◎※ | ○ | ◎ (油分含む×) | ○ |
窒素ガス | 100 | ◎※ | ◎※ | ◎※ | ○ | ○ | ○ | |
都市ガス | 100 | ◎※ | × | × | ○ | × | × | |
プロパンガス | 100 | ◎※ | × | × | ○ | × | × | |
天然ガス | 100 | ◎※ | × | ◎※ | ○ | × | ○ | |
アンモニアガス | 100 | × | × | × | ○ | ◎ | × |
1)表中の〇印および◎印は、使用可能を示します。(◎印を推奨します。)
2)表中の※印は、使用温度範囲-10~+40℃とします。
3)ご使用にあたっては、ゴムパッキンおよび継手本体の使用温度範囲内にてご使用してください。
4)点検やゴムパッキンの交換等のメンテナンスが容易にできる継手設置個所にてご使用してください。
5)塩ビ管用25・30のサイズには、EPDM、ACMパッキンの設定はございません。EPDM、ACMパッキンの設定は鋼管のみとなっています。
LAカップリングは、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管、塩ビ管とポリエチレン管といった異種間接合が、下表に従って部品の交換を行っていただくことで容易にできます。
(表の見方)
一部サイズを除き3管種兼用型となります。標準品以外の管に接続する場合、表の交換パターンから必要な部品をそれぞれの専用部品に組み換えてご使用ください。特に塩ビ管との接続は、サイズによって交換パターンが異なりますのでご注意ください。
○印は部品の交換を必要とせず、そのままご使用いただけます。
部品図のあるものは、黄色く塗られた部品を交換してください。(表中のアルファベットは下記の交換部品を示します。)
◎は部品「インコア」を管端面に挿入してください。
A:ロックリングのみ交換
B:ナット・ロックリングを交換
C:ナット・ロックリング・ワッシャー・パッキンを交換
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品「インコア」を使用してください。
Loading...
【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。
・管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。
Loading...
HLA-RT-2X1B-N-Cで型番確定
LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RTの型番HLA-RT-2X1B-N-Cのページです。
型番HLA-RT-2X1B-N-Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HLA-RT-11/2X11/4B-N-W |
HLA-RT-11/2X1B-N-C |
HLA-RT-11/2X1B-N-W |
HLA-RT-2X1B-N-W |
HLA-RT-2X3/4B-N-C |
HLA-RT-2X3/4B-N-W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (mm) | 適用管外径2 (mm) | ねじの呼び | 使用温度範囲 (℃) | 表面処理 | 適用管材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,132円 ( 5,645円 ) | 1個 | - | 7日目 | 48.6 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | -10~60 | 白品(亜鉛めっき)(末尾-W) | スチール | |
5,695円 ( 6,265円 ) | 1個 | - | 7日目 | 48.6 | 34 | 1B(25A) | -10~40 | コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C) | スチール | |
5,132円 ( 5,645円 ) | 1個 | - | 7日目 | 48.6 | 34 | 1B(25A) | -10~60 | 白品(亜鉛めっき)(末尾-W) | スチール | |
7,595円 ( 8,355円 ) | 1個 | - | 7日目 | 60.50 | 34 | 1B(25A) | -10~60 | 白品(亜鉛めっき)(末尾-W) | スチール | |
7,128円 ( 7,841円 ) | 1個 | - | 7日目 | 60.50 | 27.2 | 3/4B(20A) | -10~40 | コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C) | スチール / 塩ビ | |
6,371円 ( 7,008円 ) | 1個 | - | 7日目 | 60.50 | 27.2 | 3/4B(20A) | -10~60 | 白品(亜鉛めっき)(末尾-W) | スチール / 塩ビ |