(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLA-L-2B-N-W
LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L LAカップリングHI-LAマルチガタエルボL

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L HLA-L-2B-N-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,170円
税込単価
7,887円

【特長】・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HLA-L-2B-N-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLA-L-2B-N-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L 外形図01

規格表

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLA-L-2B-N-W

60.50
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ

1個

7,170( 7,887円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

HLA-L-2B-N-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ Lの型番HLA-L-2B-N-Wのページです。
型番HLA-L-2B-N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L

LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L

    LAカップリング LA型 エルボ L

    LAカップリング LA型 エルボ L

      六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN

      六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN

        銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)

        銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)

          LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

          LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

            銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

            銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

              黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

              黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

                六角NNTくい込み継手 エルボ KLA

                六角NNTくい込み継手 エルボ KLA

                  異径継手 -黄銅タイプ- ナット

                  異径継手 -黄銅タイプ- ナット

                    押拡式継手 おねじコネクタ

                    押拡式継手 おねじコネクタ

                      カクダイ 3Kクランプ 1S

                      カクダイ 3Kクランプ 1S

                        CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN

                        CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN

                          3Kクランプ

                          3Kクランプ

                            メーカー リケン リケン イハラサイエンス オンダ製作所 リケン フジトク キッツ イハラサイエンス SIN LING(シンリン) コーヨー カクダイ イハラサイエンス カクダイ
                            通常価格 1,932円 1,344円 1,718円 315円 1,329円 163円 2,035円 2,608円 98円 428円 4,370円 1,394円 4,789円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 エルボ エルボ エルボ - ティー - - エルボ - - - エルボ -
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ - - 管⇔管 同径 - - - 管⇔ねじ -
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管ミリサイズ - 鋼管JISサイズ - - 鋼管ミリサイズ - - - 鋼管ミリサイズ -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 炭素鋼 - 黒心可鍛鋳鉄 - - 炭素鋼 - - - 炭素鋼 -
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 - - 2.0MPa以下 - - - - - - 7.0MPa以上 -

                            LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLA-L-11/2B-N-W
                            HLA-L-11/4B-N-C
                            HLA-L-11/4B-N-W
                            HLA-L-3/4B-N-C
                            HLA-L-3/4B-N-W
                            HLA-L-3B-N-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理 適用管材質

                            5,350円

                            ( 5,885円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            4,262円

                            ( 4,688円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                            3,724円

                            ( 4,096円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            2,908円

                            ( 3,199円 )
                            1個 -

                            7日目

                            27.2-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ / ポリエチレン

                            2,384円

                            ( 2,622円 )
                            1個 -

                            7日目

                            27.2-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ / ポリエチレン

                            20,035円

                            ( 22,039円 )
                            1個 -

                            7日目

                            89.10-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました