(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLA-SSS-1B-N-W
LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS HI-LAマルチガタトクスンソケットSSS

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS HLA-SSS-1B-N-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円

【特長】・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要と...

詳細情報を確認する

型番

HLA-SSS-1B-N-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLA-SSS-1B-N-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS 外形図

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS 構造図

規格表

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS 規格表

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLA-SSS-1B-N-W

34
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / ポリエチレン

1個

3,070( 3,377円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。
・管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

カタログ

Loading...

HLA-SSS-1B-N-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSSの型番HLA-SSS-1B-N-Wのページです。
型番HLA-SSS-1B-N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS

LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSS

    油圧配管用くい込み継手 レデューサ

    油圧配管用くい込み継手 レデューサ

      LAカップリング RC-LA型 ソケット S

      LAカップリング RC-LA型 ソケット S

        LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

        LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

          LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T

          LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T

            銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

            銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

              銅管用 B型くい込継手 GU-1型 UNION

              銅管用 B型くい込継手 GU-1型 UNION

                LAカップリング LA型 ソケット S

                LAカップリング LA型 ソケット S

                  黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (ハーフユニオン)

                  黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (ハーフユニオン)

                    銅管用 B1型くい込継手 GU-1型 B1 UNION

                    銅管用 B1型くい込継手 GU-1型 B1 UNION

                      CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT

                      CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT

                        リングジョイント おねじコネクタ

                        リングジョイント おねじコネクタ

                          CE形鋼管用くい込み継手 アダプタ KHA

                          CE形鋼管用くい込み継手 アダプタ KHA

                            メーカー リケン ミスミ リケン リケン リケン フジトク フジトク リケン フジキン フジトク イハラサイエンス コーヨー イハラサイエンス
                            通常価格 1,863円 820円 3,289円 2,518円 1,448円 501円 620円 1,002円 428円 471円 863円 318円 2,003円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ティー ティー - - ストレート - - ストレート - ストレート
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ - 管⇔ねじ
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管ミリサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ - - 鋼管JISサイズ - - 鋼管ミリサイズ - 鋼管ミリサイズ
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 S25C 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 - - 黒心可鍛鋳鉄 - - 炭素鋼 - 炭素鋼
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 7.0MPa以上 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 - - 2.0MPa以下 - - 7.0MPa以上 - 7.0MPa以上

                            LAカップリング HI-LAマルチ型 特寸ソケット SSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLA-SSS-11/2B-N-W
                            HLA-SSS-11/4B-N-C
                            HLA-SSS-11/4B-N-W
                            HLA-SSS-2B-N-C
                            HLA-SSS-2B-N-W
                            HLA-SSS-3/4B-N-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理 適用管材質

                            4,542円

                            ( 4,996円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            3,899円

                            ( 4,289円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                            3,565円

                            ( 3,922円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            6,333円

                            ( 6,966円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            1個 -

                            7日目

                            27.2-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ / ポリエチレン

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました