(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-RT-2X1B-N-C
LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT LA ケイチガイチーズエダブネジツキRT

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT LA-RT-2X1B-N-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,753円
税込単価
6,328円

【特長】・LAカップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする...

詳細情報を確認する

型番

LA-RT-2X1B-N-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LA-RT-2X1B-N-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT 外形図

※Rc は管用テーパめねじを示します。

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT 構造図

規格表

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT 規格表

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
適用管外径2(mm)
ねじの呼び
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-RT-2X1B-N-C

60.50
34
1B(25A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール

1個

5,753( 6,328円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LAカップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。
・LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

カタログ

Loading...

LA-RT-2X1B-N-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RTの型番LA-RT-2X1B-N-Cのページです。
型番LA-RT-2X1B-N-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

    LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

    LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T

      LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

      LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

        LAカップリング LA型 おすアダプター AP

        LAカップリング LA型 おすアダプター AP

          LAカップリング LA型 ソケット S

          LAカップリング LA型 ソケット S

            LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

            LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

              LAカップリング LA型 エルボ L

              LAカップリング LA型 エルボ L

                LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S

                LAカップリング F-LA型 ソケット(フランジ式) S

                  LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

                  LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

                    LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

                    LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

                      LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T

                      LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T

                        LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L

                        LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L

                          LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S

                          LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S

                            メーカー リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン
                            通常価格 1,748円 1,329円 714円 931円 1,002円 842円 1,344円 24,033円 883円 2,518円 1,448円 1,932円 1,569円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ティー ティー ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ ストレート ストレート ティー ティー エルボ ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ
                            接続ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - Rc(管用テーパめねじ) - - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) - -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄

                            LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-RT-11/2X11/4B-N-W
                            LA-RT-11/2X1B-N-C
                            LA-RT-11/2X1B-N-W
                            LA-RT-2X1B-N-W
                            LA-RT-2X3/4B-N-C
                            LA-RT-2X3/4B-N-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            適用管外径2
                            (mm)
                            ねじの呼び 使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理 適用管材質

                            3,583円

                            ( 3,941円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.642.71 1/4B(32A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            4,495円

                            ( 4,945円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6341B(25A)-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                            3,583円

                            ( 3,941円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6341B(25A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            4,290円

                            ( 4,719円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50341B(25A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            5,753円

                            ( 6,328円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.5027.23/4B(20A)-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            4,290円

                            ( 4,719円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.5027.23/4B(20A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました