(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-AQ-1B-N-C
LAカップリング LA型 めすアダプター AQ LAカップリングLAガタメスアダプターAQ

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ LA-AQ-1B-N-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,564円
税込単価
1,720円

【特長】・LA カップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールす...

詳細情報を確認する

型番

LA-AQ-1B-N-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LA-AQ-1B-N-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ 外形図

※Rc は管用テーパめねじを示します。

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ 構造図

規格表

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ 規格表

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
ねじの呼び
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-AQ-1B-N-C

34
1B(25A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール

1個

1,564( 1,720円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LA カップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。
・LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

カタログ

Loading...

LA-AQ-1B-N-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 めすアダプター AQの型番LA-AQ-1B-N-Cのページです。
型番LA-AQ-1B-N-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

LAカップリング LA型 めすアダプター AQ

    LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

    LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

      LAカップリング LA型 おすアダプター AP

      LAカップリング LA型 おすアダプター AP

        LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

        LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

          ソケット ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

          ソケット ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

            耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン

            耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン

              耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

              耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

                ハイパワーロック径違いめねじチー

                ハイパワーロック径違いめねじチー

                  ハイパワーロックねじソケット

                  ハイパワーロックねじソケット

                    耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)

                    耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)

                      耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ

                      耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ

                        耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)

                        耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)

                          メーカー リケン リケン リケン リケン 日立金属 イハラサイエンス イハラサイエンス 日立金属 日立金属 イハラサイエンス イハラサイエンス イハラサイエンス
                          通常価格 842円 883円 931円 714円 1,965円 1,738円 1,422円 2,472円 1,211円 1,018円 2,072円 694円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー ストレート ストレート ストレート ストレート
                          接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                          適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管ミリサイズ - 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ - - -
                          接続ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - G(管用平行おねじ) - Rc(管用テーパめねじ) - Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)
                          材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 炭素鋼 炭素鋼 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼

                          LAカップリング LA型 めすアダプター AQのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LA-AQ-11/2B-N-W
                          LA-AQ-11/4B-N-C
                          LA-AQ-11/4B-N-W
                          LA-AQ-1B-N-W
                          LA-AQ-21/2B-N-C
                          LA-AQ-21/2B-N-W
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用管外径1
                          (mm)
                          ねじの呼び 使用温度範囲
                          (℃)
                          表面処理 適用管材質

                          2,139円

                          ( 2,353円 )
                          1個 -

                          7日目

                          48.61 1/2B(40A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                          1,878円

                          ( 2,066円 )
                          1個 -

                          7日目

                          42.71 1/4B(32A)-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                          1,650円

                          ( 1,815円 )
                          1個 -

                          7日目

                          42.71 1/4B(32A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                          1,404円

                          ( 1,544円 )
                          1個 -

                          7日目

                          341B(25A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                          6,002円

                          ( 6,602円 )
                          1個 -

                          7日目

                          76.302 1/2B(65A)-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                          5,010円

                          ( 5,511円 )
                          1個 -

                          7日目

                          76.302 1/2B(65A)-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                          鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました