(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-NT-1B-N-C
LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT LAガタチーズサンポウナットツキNT

LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT LA-NT-1B-N-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

LAカップリングシリーズは、コムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手...

詳細情報を確認する

型番

LA-NT-1B-N-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LA-NT-1B-N-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-NT-1B-N-C

34
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール

1個

3,700( 4,070円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LAカップリングシリーズは、コムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。

Loading...

LA-NT-1B-N-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NTの型番LA-NT-1B-N-Cのページです。
型番LA-NT-1B-N-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT

LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT

    LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L

    LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L

      LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS

      LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS

        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

          リング式継手 三方リングチーズ RT

          リング式継手 三方リングチーズ RT

            銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)

            銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

                黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

                黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

                  フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT

                  フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                      給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                      給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                        給湯用銅管継手 ソケットアダプタ

                        給湯用銅管継手 ソケットアダプタ

                          銅管用ダブルフェルール継手 ナット

                          銅管用ダブルフェルール継手 ナット

                            メーカー リケン リケン リケン ミヤコ アソー ミヤコ SIN LING(シンリン) キッツ アソー SIN LING(シンリン) ミヤコ ミヤコ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 2,057円 3,850円 1,231円 472円 826円 398円 361円 2,035円 1,045円 256円 297円 289円 466円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ティー エルボ ストレート - - - - - - - - - -
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - - - - - - - -
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ - - - - - - - - - -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 - - - - - - - - - -

                            LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            既設品の代替品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            年次点検時、配管内部のさびのため、配管全体を引換える際に使用しました。既設の配管継ぎ手が生産中止のため同等品として、配管に特別な工作をせずに使用できる配管継ぎ手を選定しました。ただ継ぎ手内部の防錆対策がされているとベストです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-NT-11/2B-N-W
                            LA-NT-11/4B-N-C
                            LA-NT-11/4B-N-W
                            LA-NT-1B-N-W
                            LA-NT-2B-N-C
                            LA-NT-2B-N-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理 適用管材質

                            4,731円

                            ( 5,204円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            4,531円

                            ( 4,984円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                            4,051円

                            ( 4,456円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            1個 -

                            7日目

                            34-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            7,691円

                            ( 8,460円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            6,549円

                            ( 7,204円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました