(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-SSS-1B-N-W
LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS LAカップリングLAガタトクスンソケットSSS

LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS LA-SSS-1B-N-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

LAカップリングシリーズは、コムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手...

詳細情報を確認する

型番

LA-SSS-1B-N-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LA-SSS-1B-N-W の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
使用温度範囲(℃)
表面処理
適用管材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-SSS-1B-N-W

34
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール

1個

2,224( 2,446円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LAカップリングシリーズは、コムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。

Loading...

LA-SSS-1B-N-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 特寸ソケット SSSの型番LA-SSS-1B-N-Wのページです。
型番LA-SSS-1B-N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS

LAカップリング LA型 特寸ソケット SSS

    LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT

    LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT

      LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L

      LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L

        ソロバン玉リング式銅管用継手 入ソケット

        ソロバン玉リング式銅管用継手 入ソケット

          銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

          銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

            銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

              給湯・冷媒用銅管継手 ソケット

              給湯・冷媒用銅管継手 ソケット

                銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

                銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

                  給湯用銅管継手 外ネジユニオン

                  給湯用銅管継手 外ネジユニオン

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

                        ソロバン玉リング式銅管用継手 入チーズ

                        ソロバン玉リング式銅管用継手 入チーズ

                          ソロバン玉リング式銅管用継手 軟質銅管用スリープ

                          ソロバン玉リング式銅管用継手 軟質銅管用スリープ

                            メーカー リケン リケン リケン ミヤコ SIN LING(シンリン) ミヤコ ミヤコ SIN LING(シンリン) ミヤコ SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ ミヤコ
                            通常価格 1,231円 2,057円 3,850円 486円 361円 472円 138円 86円 1,486円 180円 446円 1,697円 288円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目   8日目~   8日目~   5日目   5日目  
                            種類 ストレート ティー エルボ - - - - - - - - - -
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - - - - - - - -
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ - - - - - - - - - -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 - - - - - - - - - -

                            LAカップリング LA型 特寸ソケット SSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-SSS-11/2B-N-W
                            LA-SSS-11/4B-N-C
                            LA-SSS-11/4B-N-W
                            LA-SSS-2B-N-C
                            LA-SSS-2B-N-W
                            LA-SSS-3/4B-N-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            表面処理 適用管材質

                            3,372円

                            ( 3,709円 )
                            1個 -

                            7日目

                            48.6-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            3,037円

                            ( 3,341円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール

                            2,696円

                            ( 2,966円 )
                            1個 -

                            7日目

                            42.7-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール

                            4,473円

                            ( 4,920円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            4,235円

                            ( 4,659円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60.50-10~60白品(亜鉛めっき)(末尾-W)スチール / 塩ビ

                            1,889円

                            ( 2,078円 )
                            1個 -

                            7日目

                            27.2-10~40コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)スチール / 塩ビ

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました