(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCR-2X11/2X1X1B-W
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス ネジコミシキカンツギテシホウケイチガイクロス

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス RCR-2X11/2X1X1B-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,868円
税込単価
4,255円

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...

詳細情報を確認する

型番

RCR-2X11/2X1X1B-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RCR-2X11/2X1X1B-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス Alt:外形図01

RCr

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス Alt:外形図02

BRCr(バンド付き)

規格表

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び4(異径または異種ねじの場合)
バンド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCR-2X11/2X1X1B-W

2B(50A)
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1B(25A)
なし

1個

3,868( 4,255円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。

カタログ

RCR-2X11/2X1X1B-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロスの型番RCR-2X11/2X1X1B-Wのページです。
型番RCR-2X11/2X1X1B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロス

    鋼管用継手 ねじ込み式管継手 チーズ

    鋼管用継手 ねじ込み式管継手 チーズ

      消火配管用継手径違いクロス

      消火配管用継手径違いクロス

        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 クロス X

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 クロス X

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス

              CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付クロス

              CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付クロス

                ステンレス鋼製クロス継手ねじ込み

                ステンレス鋼製クロス継手ねじ込み

                  ねじ込み形90°エルボ(SL)

                  ねじ込み形90°エルボ(SL)

                    ねじ込み式PL継手 クロス

                    ねじ込み式PL継手 クロス

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス

                        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ

                        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ

                          消火配管用継手三方径違いチーズ

                          消火配管用継手三方径違いチーズ

                            メーカー リケン リケン 吉年 JFE継手 オーエヌ工業 シーケー金属 シーケー金属 キッツ ヤマト特殊鋼 JFE継手 JFE継手 リケン 吉年
                            通常価格 1,609円 250円 2,929円 1,256円 3,909円 1,110円 1,110円 2,197円 594円 5,106円 585円 730円 628円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   2日目~   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 クロス チーズ クロス ティー クロス クロス クロス クロス 90°エルボ クロス クロス チーズ チーズ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - Rc Rc - - - - - - - Rc Rc

                            鋼管用継手 ねじ込み式管継手 四方径違いクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRCR-21/2X21/2X11/4X11/4B-W
                            BRCR-21/2X21/2X1X1B-W
                            BRCR-21/2X21/2X2X2B-W
                            RCR-2X11/4X1X1B-W
                            RCR-2X2X11/2X11/2B-W
                            RCR-2X2X11/4X11/4B-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び4(異径または異種ねじの場合) バンド

                            8,470円

                            ( 9,317円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)あり

                            8,470円

                            ( 9,317円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1B(25A)1B(25A)あり

                            8,470円

                            ( 9,317円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2B(50A)2B(50A)あり

                            3,868円

                            ( 4,255円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2B(50A)1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)なし

                            3,868円

                            ( 4,255円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)なし

                            3,868円

                            ( 4,255円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)なし

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました