最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...
BRT(バンド付き)
Loading...
最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。
Loading...
BRT-11/4X1X2B-Wで型番確定
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズの型番BRT-11/4X1X2B-Wのページです。
型番BRT-11/4X1X2B-Wに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BRT-11/2X11/4X3/4B-W |
BRT-11/2X1X11/4B-W |
BRT-11/2X1X2B-W |
BRT-11/4X1X3/4B-W |
BRT-1X3/4X1/2B-W |
BRT-21/2X11/2X11/4B-W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 | ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) | ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,267円 ( 1,394円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | |
1,267円 ( 1,394円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 2B(50A) | |
974円 ( 1,071円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
730円 ( 803円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | |
4,469円 ( 4,916円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) |