(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZD-SPTQ6-2X1B-W
ZD継手 白品 多口継手 ZDツギテシロヒンタコウツギテ

ZD継手 白品 多口継手 ZD-SPTQ6-2X1B-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,792円
税込単価
5,271円

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    多口継手
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合):
    1B(25A)
  • ねじの種類3(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合):
    1B(25A)
  • ねじの種類4(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの呼び4(異径または異種ねじの場合):
    1B(25A)
  • 材質:
    STPG370(SCH40)
  • 表面処理:
    溶融亜鉛めっき
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.5
  • 使用流体:
    水 / 空気 / ガス / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    0::80
  • 内面樹脂ライニング:
    なし

型番

ZD-SPTQ6-2X1B-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZD-SPTQ6-2X1B-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ZD継手の適用範囲

製品名適用流体適用温度適用管種
給水給湯消火冷温水冷却水空気ガス
白品--0~80℃JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

※適用温度を超えた高温域で使用しますと、熱伸縮等により漏水に至ることがありますので必ず、適用温度内でご使用ください。

規格表

ZD継手 白品 多口継手 規格表

注意・禁止事項

安全に関する注意事項

腐食、亀裂、漏洩による損害を回避するために

  • 本カタログに記載された「適用範囲」以外の使用条件、使用環境では使用できません。

型番リスト

型番
ねじの種類1
ねじの呼び1
口数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZD-SPTQ6-2X1B-W

Rc
2B(50A)
6口(Rc1)

1個

4,792( 5,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
【特長】
・接合作業でめんどうなシール材の塗布やシールテープの巻きつけを必要とせず、配管工数が削減されます。
・安定したシール性能を発揮します。
・長期間の保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

カタログ

ZD-SPTQ6-2X1B-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZD継手 白品 多口継手の型番ZD-SPTQ6-2X1B-Wのページです。
型番ZD-SPTQ6-2X1B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZD継手 白品 多口継手

ZD継手 白品 多口継手

    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

      管継手 横口エルボ

      管継手 横口エルボ

        ZD継手 白品 チーズ

        ZD継手 白品 チーズ

          ドレネジ継手 45°Y

          ドレネジ継手 45°Y

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いクロス

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いクロス

              シール剤付き管継手 WS継手 クロス

              シール剤付き管継手 WS継手 クロス

                青銅継手 砲金クロス

                青銅継手 砲金クロス

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ 45L

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ 45L

                    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすT

                    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすT

                      ステンレス製ねじ込み管継手 クロス

                      ステンレス製ねじ込み管継手 クロス

                        ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                        ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                          金属管継手 座付水栓エルボ

                          金属管継手 座付水栓エルボ

                            メーカー リケン シーケー金属 日立金属 リケン 日立金属 シーケー金属 日立金属 オンダ製作所 オーエヌ工業 シーケー金属 ナゴヤ ナゴヤ オンダ製作所
                            通常価格 2,697円 1,205円 968円 327円 3,650円 2,275円 1,483円 1,342円 2,049円 1,011円 2,447円 1,711円 640円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   3日目~   4日目   7日目   4日目~   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔管差し込み
                            接続形状 多口継手 ストリートエルボ 横口エルボ チーズ 45°Y クロス クロス クロス 45°エルボ めすおすT クロス メス・メスユニオン エルボ
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc R - - - - - - - R - - -
                            ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 1B(25A) - - - - - - - - - - - -

                            ZD継手 白品 多口継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZD-SPTP4-11/2X1B-W
                            ZD-SPTQ4-11/2X1B-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの種類1 ねじの呼び1 口数

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 -

                            7日目

                            R1 1/2B(40A)4口(Rc1)

                            3,400円

                            ( 3,740円 )
                            1個 -

                            3日目

                            Rc1 1/2B(40A)4口(Rc1)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました