最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...
RCr
BRCr(バンド付き)
製品名 | 適用流体 | 適用温度 | 適用管種 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水 | 給湯 | 消火 | 冷温水 | 冷却水 | 空気 | ガス | 油 | |||
白品 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0~80℃ | JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 |
※適用温度を超えた高温域で使用しますと、熱伸縮等により漏水に至ることがありますので必ず、適用温度内でご使用ください。
型番 |
ねじの呼び1 |
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) |
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合) |
ねじの呼び4(異径または異種ねじの場合) |
バンド | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2 1/2B(65A)
|
2B(50A)
|
1B(25A)
|
1B(25A)
|
あり
| 1個 | 11,919円(
13,111円
) | 7日目 | |
2 1/2B(65A)
|
2 1/2B(65A)
|
1B(25A)
|
1B(25A)
|
あり
| 1個 | 11,919円(
13,111円
) | 3日目 | |
2 1/2B(65A)
|
2 1/2B(65A)
|
2B(50A)
|
2B(50A)
|
あり
| 1個 | 11,919円(
13,111円
) | 7日目 | |
2 1/2B(65A)
|
2 1/2B(65A)
|
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
あり
| 1個 | 11,919円(
13,111円
) | 7日目 |
Loading...
最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
ZD 継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。
白品・コマコート品(ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手参照)の2種類があります。
【特長】
・接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻きつけを必要とせず、配管工数が削減されます。
・安定したシール性能を発揮します。
・長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。