(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZD-BRT-3X2X3B-W
ZD継手 白品 三方径違いチーズ ZDツギテシロヒンサンポウケイチガイチーズ

ZD継手 白品 三方径違いチーズ ZD-BRT-3X2X3B-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,358円
税込単価
10,294円

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...

詳細情報を確認する

型番

ZD-BRT-3X2X3B-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZD-BRT-3X2X3B-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ZD継手 白品 三方径違いチーズ 外形図01

規格表

ZD継手 白品 三方径違いチーズ 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZD-BRT-3X2X3B-W

3B(80A)
2B(50A)
3B(80A)

1個

9,358( 10,294円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。
【特長】
・接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻きつけを必要とせず、配管工数が削減されます。
・安定したシール性能を発揮します。
・長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

カタログ

ZD-BRT-3X2X3B-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZD継手 白品 三方径違いチーズの型番ZD-BRT-3X2X3B-Wのページです。
型番ZD-BRT-3X2X3B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZD継手 白品 三方径違いチーズ

ZD継手 白品 三方径違いチーズ

    ZD継手 白品 四方径違いクロス

    ZD継手 白品 四方径違いクロス

      シール剤付き管継手 WS継手 クロス

      シール剤付き管継手 WS継手 クロス

        シール剤付き管継手 WS継手 三方径違いT

        シール剤付き管継手 WS継手 三方径違いT

          ZD継手 白品 径違いチーズ

          ZD継手 白品 径違いチーズ

            エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS)

            エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS)

              エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

              エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

                ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

                ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                    シール剤付き管継手 WS継手 径違いT

                    シール剤付き管継手 WS継手 径違いT

                      低圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ

                      低圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ

                        ZD継手 白品 チーズ

                        ZD継手 白品 チーズ

                          エスロン エスロコートLX継手 ユニオン(U)

                          エスロン エスロコートLX継手 ユニオン(U)

                            メーカー リケン リケン 日立金属 日立金属 リケン 積水化学工業 積水化学工業 JFE継手 オーエヌ工業 日立金属 ミスミ リケン 積水化学工業
                            通常価格 771円 2,344円 1,483円 1,086円 602円 1,140円 467円 1,256円 1,298円 623円 300円 327円 1,044円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目   2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 チーズ クロス クロス ティー チーズ ソケット ソケット ティー 90°エルボ ティー 45°エルボ チーズ メス・メスユニオン
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc(PTめねじ) Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc - Rc Rc - Rc Rc Rc Rc - - -

                            ZD継手 白品 三方径違いチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZD-BRT-11/2X11/2X21/2B-W
                            ZD-BRT-11/2X11/2X2B-W
                            ZD-BRT-11/2X11/4X1/2B-W
                            ZD-BRT-11/2X11/4X11/2B-W
                            ZD-BRT-11/2X11/4X11/4B-W
                            ZD-BRT-11/2X11/4X1B-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            6,625円

                            ( 7,288円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2B(50A)

                            1,937円

                            ( 2,131円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)

                            1,937円

                            ( 2,131円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)

                            2,068円

                            ( 2,275円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            1,937円

                            ( 2,131円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1B(25A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました