(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZD-BCR-1B-W
ZD継手 白品 クロス ZDツギテシロヒンクロス

ZD継手 白品 クロス ZD-BCR-1B-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,739円
税込単価
1,913円

【特長】・最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(30...

詳細情報を確認する

型番

ZD-BCR-1B-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZD-BCR-1B-W の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び1
バンド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZD-BCR-1B-W

1B(25A)
あり

1個

1,739( 1,913円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)です

ZD-BCR-1B-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZD継手 白品 クロスの型番ZD-BCR-1B-Wのページです。
型番ZD-BCR-1B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZD継手 白品 クロス

ZD継手 白品 クロス

    ZD継手 白品 径違いソケット

    ZD継手 白品 径違いソケット

      ハーフテーパソケット 呼び径(A)25 SUS304

      ハーフテーパソケット 呼び径(A)25 SUS304

        ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304

        ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304

          ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

          ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

            ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304

            ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304

              NPT継手 45°E/エルボ

              NPT継手 45°E/エルボ

                ZD継手 白品 径違いチーズ

                ZD継手 白品 径違いチーズ

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                    ZD継手 白品 三方径違いチーズ

                    ZD継手 白品 三方径違いチーズ

                      ZD継手 白品 四方径違いクロス

                      ZD継手 白品 四方径違いクロス

                        メーカー リケン リケン イノック イノック イノック イノック フジトク リケン オーエヌ工業 リケン リケン
                        通常価格 1,095円 510円 1,118円 930円 518円 5,877円 887円 602円 1,298円 771円 2,344円
                        通常出荷日 7日目   2日目~   7日目   9日目   9日目   9日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                        種類 継手 継手 - - - - 継手 継手 継手 継手 継手
                        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 - - - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                        接続形状 クロス ソケット - - - - 45°エルボ チーズ 90°エルボ チーズ クロス
                        ねじの種類1 Rc Rc - - - - NPT(めねじ) Rc Rc Rc Rc
                        材質 STPG370(SCH40) STPG370(SCH40) - - - - - STPG370(SCH40) SUS304 STPG370(SCH40) STPG370(SCH40)

                        ZD継手 白品 クロスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ZD-BCR-1/2B-W
                        ZD-BCR-11/2B-W
                        ZD-BCR-11/4B-W
                        ZD-BCR-21/2B-W
                        ZD-BCR-2B-W
                        ZD-BCR-3/4B-W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び1 バンド

                        1,095円

                        ( 1,205円 )
                        1個 -

                        7日目

                        1/2B(15A)あり

                        3,490円

                        ( 3,839円 )
                        1個 -

                        7日目

                        1 1/2B(40A)あり

                        2,711円

                        ( 2,982円 )
                        1個 -

                        7日目

                        1 1/4B(32A)あり

                        8,776円

                        ( 9,654円 )
                        1個 -

                        7日目

                        2 1/2B(65A)あり

                        3,960円

                        ( 4,356円 )
                        1個 -

                        7日目

                        2B(50A)あり

                        1,136円

                        ( 1,250円 )
                        1個 -

                        7日目

                        3/4B(20A)あり

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました