(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FK-RS-3X2B
FK継手 10K 径違いソケット FKツギテ10Kケイチガイソケット

FK継手 10K 径違いソケット FK-RS-3X2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,375円
税込単価
5,913円

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の...

詳細情報を確認する

型番

FK-RS-3X2B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FK-RS-3X2B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FK継手 10K 径違いソケット 外形図

製品仕様

適用範囲

適用管種適用流体母材材質ねじ最高使用温度
10Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 SGP-VS
20Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆圧力鋼管 STPG-VS
FCMB27-05JIS B 0203 管用テーパねじ40℃

規格表

FK継手 10K 径違いソケット 規格表

備考1) 全てバンド付です。
備考2) 日本規格協会 JIS B 2301規格品。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-RS-3X2B

3B(80A)
2B(50A)

1個

5,375( 5,913円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)

カタログ

FK-RS-3X2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FK継手 10K 径違いソケットの型番FK-RS-3X2Bのページです。
型番FK-RS-3X2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FK継手 10K 径違いソケット

FK継手 10K 径違いソケット

    管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット

    管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット

      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いチーズ

      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いチーズ

        管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いソケット

        管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いソケット

          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型  給水栓径違いソケット

          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット

            管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ

            管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ

              管端防食継手 RCF-MK型 標準品 エルボ

              管端防食継手 RCF-MK型 標準品 エルボ

                管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                  管継手 おねじ付きユニオンエルボ

                  管継手 おねじ付きユニオンエルボ

                    管端防食継手 RCF-K型 標準品 径違いソケット

                    管端防食継手 RCF-K型 標準品 径違いソケット

                      管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボ

                      管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボ

                        管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                        管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                          FK継手 10K ソケット

                          FK継手 10K ソケット

                            メーカー リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン リケン 日立金属 リケン リケン リケン リケン
                            通常価格 3,826円 1,724円 1,046円 991円 939円 1,263円 590円 2,782円 1,367円 599円 964円 8,233円 1,753円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ソケット チーズ ソケット ソケット エルボ エルボ メスアダプターエルボ おねじ付きユニオンエルボ ソケット エルボ メスアダプターエルボ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc Rc Rc Rc - - - Rc Rc Rc - -

                            FK継手 10K 径違いソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FK-RS-21/2X2B
                            FK-RS-3X21/2B
                            FK-RS-4X3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            3,826円

                            ( 4,209円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/2B(65A)2B(50A)

                            5,375円

                            ( 5,913円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3B(80A)2 1/2B(65A)

                            8,663円

                            ( 9,529円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4B(100A)3B(80A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました