(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FK継手 10K 45°エルボ

FK継手 10K 45°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,257円 ~ 11,900円
税込価格
4,683円 ~ 13,090円

【特長】・国土交通省公共建築工事標準仕様書対応品。・日本工業規格JISB230...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

FK継手 10K 45°エルボ 呼び:2外形図

呼び:2

FK継手 10K 45°エルボ 呼び:2 1/2以上外形図

呼び:2 1/2以上

製品仕様

適用範囲

適用管種適用流体母材材質ねじ最高使用温度
10Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 SGP-VS
20Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆圧力鋼管 STPG-VS
FCMB27-05JIS B 0203 管用テーパねじ40℃

規格表

FK継手 10K 45°エルボ 規格表

備考1) 2 1/2以上はバンド付です。
備考2) 日本規格協会 JIS B 2301規格品。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2B(50A)

1個

4,257( 4,683円 )

7日目

3B(80A)

1個

7,757( 8,533円 )

7日目

4B(100A)

1個

11,900( 13,090円 )

7日目

2 1/2B(65A)

1個

5,277( 5,805円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省公共建築工事標準仕様書対応品。
・日本工業規格JISB2301規格品。
・最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FK継手 10K 45°エルボ

FK継手 10K 45°エルボ

    NPT継手 45°E/エルボ

    NPT継手 45°E/エルボ

      水道用樹脂コーティング管継手コート継手エルボ

      水道用樹脂コーティング管継手コート継手エルボ

        管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

        管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

          管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

          管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

            可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ(白・黒継手)

            可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ(白・黒継手)

              ソケットストレート 呼び径(A)20 SUS316

              ソケットストレート 呼び径(A)20 SUS316

                ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316

                ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316

                  20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL

                  20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL

                    ハーフテーパソケット 呼び径(A)25 SUS304

                    ハーフテーパソケット 呼び径(A)25 SUS304

                      メーカー リケン フジトク 吉年 リケン リケン 吉年 イノック イノック リケン イノック
                      通常価格 4,257円 887円 610円 2,782円 8,233円 450円 884円 792円 23,375円 1,118円
                      通常出荷日 7日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目~   7日目  
                      種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 - - 継手 -
                      接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ異径 -
                      接続形状 45°エルボ 45°エルボ エルボ メスアダプターエルボ メスアダプターエルボ 45°エルボ - - エルボ -
                      ねじの種類1 Rc NPT(めねじ) Rc Rc Rc Rc - - Rc -
                      材質 STPG370(SCH40) - 黒心可鍛鋳鉄 STPG370(SCH40) STPG370(SCH40) 黒心可鍛鋳鉄 - - STPG370(SCH40) -

                      FK継手 10K 45°エルボのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました