(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20K・20KZD管継手 ニップル 20K

20K・20KZD管継手 ニップル 20K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,362円 ~ 4,782円
税込価格
2,598円 ~ 5,260円

最高使用圧力については使用条件に制限があります。カタログ参照下さい。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

20K・20KZD管継手 ニップル 20K 外形図

製品仕様

規格材質ねじ表面処理
日本金属継手協会規格JPF MP 004に準拠黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB275-5
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502)FCD450-10
管用テーパねじ(JIS B 0203)溶融亜鉛めっき
(RoHS対応 カドミウム及び鉛レス)

※ZD仕様はねじ部にフッ素系シール材を特殊な手法で塗布・焼成したものです。

最高使用圧力

流体の温度 ℃最高使用圧力 MPa
呼び1/2~1呼び1 1/4~2呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~6613.810.36.93.4
10012.09.16.23.2
12510.68.15.63.1
1509.37.25.12.9
1758.06.34.52.8
2006.75.34.02.6
2255.34.43.42.5
2504.03.52.92.3
2752.72.52.32.1
2882.12.12.12.1

注記)

  • 消火配管に使用する場合の最高使用圧力は、2.0MPaです。
  • 消火配管以外に使用する場合は上表によります。但し、ZD仕様品はシール剤の特性上、0~80℃です。
  • フランジは、JIS 20Kに準拠。ニップル(20KPN)はJIS G 3454 STPG370スケジュール40に準拠。
  • フランジ及びニップル(20KPN)は日本消防設備安全センターの認定対象外品です。

規格表

20K・20KZD管継手 ニップル 20K 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3B(80A)
6.9

1個

3,082( 3,390円 )

7日目

4B(100A)
3.4

1個

4,782( 5,260円 )

3日目

2 1/2B(65A)
6.9

1個

2,362( 2,598円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力については使用条件に制限があります。カタログ参照下さい。
【特長】
・20K管継手は、スケジュール40管用の継手で、管と同様の強度、耐食性、耐熱性を有しております(接合手順は一般のねじ込み式管継手と同様です)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20K・20KZD管継手 ニップル 20K

20K・20KZD管継手 ニップル 20K

    ソケット(SUS304TP)

    ソケット(SUS304TP)

      高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)

      高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

          ソケット(SUS316TP)

          ソケット(SUS316TP)

            フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206

            フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206

              ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

              ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

                ステンレス鋼製キャップ継手ねじ込み

                ステンレス鋼製キャップ継手ねじ込み

                  ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

                  ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

                    ねじ込み管継手  六角PTソケット

                    ねじ込み管継手 六角PTソケット

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

                          ソケットストレート(ステンレス)

                          ソケットストレート(ステンレス)

                            メーカー リケン フローバル イハラサイエンス JFE継手 フローバル フローバル キッツ キッツ 吉年 フローバル 吉年 MIEテクノ イノック
                            通常価格 2,362円 411円 382円 501円 828円 1,262円 393円 401円 612円 1,306円 1,162円 272円 308円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ニップル ソケット プラグ ソケット ソケット - ソケット キャップ エルボ ソケット エルボ 両ニップル ソケット
                            ねじの種類1 R - R Rp - - Rp Rc Rc Rc Rc R Rp
                            材質 STPG370(SCH40) SUS304TP 炭素鋼 SUS304 ステンレス - - - ステンレス SCS13A ステンレス SUS304 SUS304

                            20K・20KZD管継手 ニップル 20Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました