(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SmartAirオプション品 外部操作キット

SmartAirオプション品 外部操作キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,448円
税込単価
27,993円

アネスト岩田 コンプレッサ関連部品 SmartAirオプション品 外部操作キッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連機器・部品
  • 使用機種:
    SmartAir(SLPシリーズ)
  • 種類詳細:
    外部操作機

型番

OCX-792 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 機能入力・出力備考
遠隔操作遠隔地・外部に取り付けたスイッチにより、コンプレッサの始動・停止ができるAC200V入力
拡張基板のリレーを変更することにより他の電圧にも対応できる
例:AC100V用
松下電工製HCリレー
プラグイン型2C接点
AC100V:AP3124K
遠隔地に取り付ける運転スイッチと運転スイッチからコンプレッサまでのケーブルが別途必要。
運転スイッチ:抵抗負荷AC200V 1Aを遮断できる自己保持形スイッチ
ケーブル:AC200Vに対抗できるケーブル
異常・警報コンプレッサに異常・警報があった場合に外部出力する無電圧a接点出力
抵抗負荷
AC200V 0.5A
コンプレッサに異常または警報が発生した場合に出力する。
異常の場合のみ出力するためには、専門のサービスマンによる設定が必要。
運転応答コンプレッサが運転すると外部出力する無電圧a接点出力
抵抗負荷
AC200V 0.5A
運転応答は、コンプレッサがONになっていればアンローダ停止状態でも出力を続ける。
台数制御台数制御盤による制御を可能にする無電圧接点入力
リレー接点信号
台数制御を行うためには、本キットの他に専用の台数制御盤(IMAC)が必要。
また、専門のサービスマンによる工事が必要。

商品特長詳細

付属品

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:拡張基板

拡張基板

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:結束バンド(3本)

結束バンド(3本)

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:基板連絡コード(1)

基板連絡コード(1)

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:基板連絡コード(2)

基板連絡コード(2)

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:入力コード

入力コード

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:トグルスイッチセット

トグルスイッチセット

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:ステー

ステー

SmartAirオプション品 外部操作キット 付属品:アップセットボルト(2本)

アップセットボルト(2本)

本キットには、遠隔運転スイッチ、運転スイッチからコンプレッサまでのケーブル、異常・警報・運転応答出力のためのケーブルとその機器、台数制御盤は含まれていないので、別途ご用意ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCX-792

1個

25,448( 27,993円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アネスト岩田 コンプレッサ関連部品 SmartAirオプション品 外部操作キット。
◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

OCX-792で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SmartAirオプション品 外部操作キットの型番OCX-792のページです。
型番OCX-792に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SmartAirオプション品 外部操作キット

SmartAirオプション品 外部操作キット

    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

      台数制御盤 MUC-2

      台数制御盤 MUC-2

        オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

        オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

          デリシャスエアー

          デリシャスエアー

            SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

            SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

              フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

              フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                  フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                  フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                    エアフィルター AF-1

                    エアフィルター AF-1

                      ベビコン用防塵フィルタ

                      ベビコン用防塵フィルタ

                        オイルアラーム

                        オイルアラーム

                          中間水分離器キット

                          中間水分離器キット

                            メーカー アネスト岩田 SMC アネスト岩田 日立産機システム フクハラ アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 VACTRONICS(バクトロニクス) 日立産機システム アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 25,448円 75,224円 252,006円 38,968円 7,037円 20,479円 4,211円 5,691円 4,729円 5,989円 9,524円 21,806円 15,876円
                            通常出荷日 4日目   18日目~   5日目   11日目   3日目   38日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   19日目   4日目~  
                            種類 関連機器・部品 冷却機器 関連機器・部品 - フィルタ 関連機器・部品 フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ 関連機器・部品 関連機器・部品
                            使用機種 SmartAir(SLPシリーズ) - - - - SmartAir 0.75 kW - - - - - - -
                            種類詳細 外部操作機 - 制御盤 - - ドレン フィルタ フィルタ フィルタ - - オイルアラーム・センサ 中間水分離器

                            SmartAirオプション品 外部操作キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました