(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルアラーム

オイルアラーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,806円
税込単価
23,987円

圧縮機本体の潤滑油量を検知し自動停止させることにより、コンプレッサの焼損トラブ...

詳細情報を確認する

型番

POA-22E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適応圧縮機警報方式適応温度電源
POA-221ETLP22E-10,TLP22E-14,TLP37E-10,TLP37E-14オイルアラーム本体表示ランプ(赤)が
点灯し圧縮機停止
2~40℃AC200V
50/60Hz
POA-22ETLP55E-10,TLP55E-14,TLP75E-10,TLP75E-14,
TLP110E-10,TLP110E-14
電装ボックス表示ランプ(赤)が点灯し
圧縮機停止

※油量計の朱円間10mm対応機種
※2014年8月以降に出荷したタンクマウントレシプロコンプレッサは全て20mmとなる。注文の際には、現在ご使用の油量計が10mmか20mmかご確認ください。
※上記適応機種のオプション仕様タイプにも使用可。

型番リスト

型番
適応圧縮機 TLP22Eシリーズ
適応圧縮機 TLP37Eシリーズ
適応圧縮機 TLP55Eシリーズ
適応圧縮機 TLP75Eシリーズ
適応圧縮機 TLP110Eシリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POA-22E

-
-
TLP55E-10,-14
TLP75E-10,-14
TLP110E-10,-14

1個

21,806( 23,987円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮機本体の潤滑油量を検知し自動停止させることにより、コンプレッサの焼損トラブルを防ぎます。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

カタログ

 

POA-22Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルアラームの型番POA-22Eのページです。
型番POA-22Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルアラーム

オイルアラーム

    デリシャスエアー

    デリシャスエアー

      中間水分離器キット

      中間水分離器キット

        SmartAirオプション品 外部操作キット

        SmartAirオプション品 外部操作キット

          給油・無給油兼用エアホース

          給油・無給油兼用エアホース

            関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

            関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

              ベビコン用防塵フィルタ

              ベビコン用防塵フィルタ

                SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                  冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                  冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                    台数制御盤 MUC-2

                    台数制御盤 MUC-2

                      フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                      フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                        フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                        フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                          フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                          フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                            メーカー アネスト岩田 フクハラ アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 日立産機システム アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 21,806円 7,037円 15,876円 25,448円 15,805円 23,531円 9,524円 20,479円 192,153円 252,006円 4,729円 5,691円 4,211円
                            通常出荷日 19日目   3日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   38日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 - 関連機器・部品 フィルタ フィルタ フィルタ
                            種類詳細 オイルアラーム・センサ - 中間水分離器 外部操作機 エアブラシ・ホース - - ドレン - 制御盤 フィルタ フィルタ フィルタ

                            オイルアラームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました