圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。トラブルの元となる水分を加圧露点10℃ま...
型番 | RDG-22C | RDG-37C | RDG-75C | RDG-110C | RDG-150C | RDG-220C | RDG-370C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用コンプレッサ | kW | 2.2 | 3.7 | 5.5~7.5 | 11 | 15 | 22 | 30~37 | |
使用範囲 | 入口温度範囲 | ℃ | 5~80 | ||||||
周囲温度範囲 | ℃ | 2~40 | |||||||
最高使用圧力 | MPa | 1.4 | |||||||
定格 | 処理空気量 | L/min | 340 | 540 | 1200 | 1900 | 2700 | 4100 | 7100 |
入口空気温度 | ℃ | 55 | |||||||
入口空気圧力 | MPa | 0.7 | |||||||
周囲温度 | ℃ | 32 | |||||||
性能 | 出口圧力露点 | ℃ | ≦10 | ||||||
圧力損失 | MPa | ≦0.02 | |||||||
その他 | 電圧 50/60Hz | V | 単相AC100 | 三相AC200 | |||||
消費電力 50/60Hz | kW | 0.20/0.22 | 0.23/0.26 | 0.47/0.55 | 0.63/0.74 | 0.85/1.0 | 1.50/1.77 | 2.0/2.4 | |
冷媒 | R134a | R407c | |||||||
冷媒充填量 | g | 190 | 240 | 375 | 500 | 650 | 800 | 1100 | |
冷媒用圧縮機定格出力 | W | 65 | 75 | 300 | 500 | 675 | 1100 | 1500 | |
接続口径 入口/出口 | Rc1/2めねじ | Rc3/4めねじ | Rc1めねじ | Rc1 1/2めねじ | |||||
接続口径 ドレン/出口 | Rc1/4 | ||||||||
ドレン排出機 | フロート式 オートドレンナ (内蔵) | フロート式 オートドレンナ(外付) | |||||||
質量 | kg | 26 | 32 | 43 | 61 | 65 | 73 | 120 | |
外形寸法(W×D×H) | mm | 244×410×544 | 269×644×554 | 267×685×601 | 350×744×795 | 350×744×795 | 430×744×895 | 510×844×1148 |
(注)外形寸法はパッケージ外周寸法。
Loading...
この商品に近い類似品がありませんでした。
RDG-37Cで型番確定
冷凍式エアードライヤ RDGシリーズの型番RDG-37Cのページです。
型番RDG-37Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RDG-110C |
RDG-150C |
RDG-220C |
RDG-22C |
RDG-370C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用コンプレッサ (kW) | 処理流量 (L/min) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433,875円 ( 477,263円 ) | 1個 | - | 5日目 | 11 | 1900 | 455-8251 | |
515,709円 ( 567,280円 ) | 1個 | - | 5日目 | 15 | 2700 | 455-8260 | |
562,000円 ( 618,200円 ) | 1個 | - | 5日目 | 22 | 4100 | 455-8278 | |
192,153円 ( 211,368円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2.2 | 340 | 455-8286 | |
695,359円 ( 764,895円 ) | 1個 | - | 5日目 | 30~37 | 7100 | - |