(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLP-220EFM5
オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ オイルフリースクロールコンプレッサTHINKAIR

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-220EFM5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,648,151円
税込単価
4,012,966円

2~8台の圧縮機及びモータを搭載したオイルフリースクロールコンプレッサー。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

SLP-220EFM5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SLP-55EF/1101EF

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-55EF_1101EF 外形図

 

SLP-55EFD/751EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-55EFD_751EFD 外形図

 

SLP-110EFD/1101EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-110EFD_1101EFD 外形図

 

SLP-150EF/1501EF

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-150EF_1501EF 外形図

 

SLP-150EFD/1501EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-150EFD_1501EFD 外形図

 

SLP-220EF/3001EF

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-220EF_3001EF 外形図

 

SLP-220EFD/2201EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ SLP-220EFD_2201EFD 外形図

 

規格表

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
推奨空気タンク
型番
L
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ無SLP-55EF2.2+3.70.65~0.8675SAT-120C-140
(120L)
Rc3/4650×955×119527052
SLP-75EF3.7×284028853
SLP-110EF3.7×31265SAT-220C-140
(220L)
37256
SLP-150EF3.7×41680Rc1650×955×155548158
SLP-220EF3.7×60.6~0.72700SAT-400C-140
(400L)
Rc1 1/21370×955×155580958
SLP-300EF3.7×83600SAT-600C-100
(600L)
97259
ドライヤ付SLP-55EFD2.2+3.70.65~0.8675SAT-120C-140
(120L)
R134a
350g
0.41/0.43Rc3/4650×955×119532052
SLP-75EFD3.7×28400.41/0.4333853
SLP-110EFD3.7×31265SAT-220C-140
(220L)
650×955×155545256
SLP-150EFD3.7×41680R134a
250g
0.53/0.59Rc1940×955×155557658
SLP-220EFD3.7×60.6~0.72700SAT-400C-140
(400L)
R134a
190g×2
0.41/0.43×2台Rc1 1/21370×955×155590959

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
推奨空気タンク
型番
L
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ付SLP-551EFD2.2+3.70.8~1.0560SAT-120C-140
(120L)
R134a
350g
0.41/0.43Rc3/4650×955×119532052
SLP-751EFD3.7×269033853
SLP-1101EFD3.7×31035SAT-220C-140
(220L)
650×955×155545256
SLP-1501EFD3.7×41380R134a
250g
0.53/0.59Rc1940×955×155557658
SLP-2201EFD3.7×62070SAT-400C-140
(400L)
R134a
190g×2
0.41/0.43×2台Rc1 1/21370×955×155590959
SLP-3001EF3.7×82760SAT-600C-100
(600L)
972

吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
エアドライヤファンの運転時の騒音値は、仕様表より1 ~ 2dB 増加。
エアドライヤからの吐出し空気量は、ドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3 ~ 5%減少。
出口空気露点は周囲温度30℃、相対湿度70%各吐出し圧力時の値で12℃以下。
外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含まない。ただし、SLP-07EE(D) の高さにはキャスタの高さを含む。

商品特長詳細

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

7.5kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

11kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

15kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

22kW/30kW

  • インバーターを越える省エネ性能を誇るマルチステージ制御を搭載。
  • 消費電力を大幅におさえて大きな省エネ効果。
  • 運転時間を「負荷率換算」し、メンテナンスコストを軽減。
  • スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動。
  • リスク回避対応型コンプレッサ。
  • オイルフリーだからクリーン。スクロールだからコンパクト。

オイルフリースクロールコンプレッサ

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

 

旋回スクロール/ 固定スクロール/ 圧縮室

 

旋回スクロールが、図1→2→3→4 と旋回するに従い、固定スクロールと旋回スクロールの間に空気が吸い込まれ、点対称の位置にある三日月状の圧縮室の容積が徐々に小さくなり、空気は圧縮されて、中心部の吐出しポートから押し出される。

オイルフリードレン

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリーコンプレッサからのドレン
給油式コンプレッサからのドレン

給油式コンプレッサから排出されるドレンには油分が含まれるため、適切な廃水処理が必要
油分を含んだドレンの処理には年間28万円程度の費用がかかるケースもある
スクロールコンプレッサから排出されるドレンは特別な廃水処理が不要で環境にやさしく、コストも削減

クリーン

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリーコンプレッサからの配管
給油式コンプレッサからの配管

給油式コンプレッサが作り出す圧縮空気には油分が含まれるため、配管の内面に付着し配管を汚す

スクロールコンプレッサは、配管の内面を汚すことなく、向上に高品質な空気を供給する

省エネ・リスク回避・メンテナンス・クリーンエアについて

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
省エネ

 
オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
メンテナンス

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
リスク回避

 
オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
クリーンエア

静音性について

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサThink Air
15kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサThink Air
7.5kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
3.7kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
1.5kW

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
0.75kW

製品比較情報

Fシリーズ

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

7.5kWを実現し、エネルギー効率UP、耐久性向上、メンテナンスコスト低減を実現しました。

SmartAir

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

設置面積新聞紙1ページ分からのコンパクト設計。

騒音値は45dBの図書館並みの静けさからご用意しております。

ThinkAir

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ:関連画像

複数本体搭載で、万が一の故障時でも空気供給が停止しないリスク回避機能付。30kWの中型レンジでも60dB以下の低騒音です。更に、省エネ制御付

 

オイルフリークローコンプレッサ Absolute Air FRLシリーズ

「オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir」シリーズよりも高耐久。高パワー。工場稼働用コンプレッサに最適です。

型番リスト

型番
最高制御圧力(MPa)
吐出し空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
騒音値(dB)
ドライヤ
周波数(Hz)
吐出し空気量詳細 (L/min)
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-220EFM5

0.7
1000~5000未満
3.7×6{30}
30~50未満
58
ドライヤ無し
50
2700
-

1個

3,648,151( 4,012,966円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2~8台の圧縮機及びモータを搭載したオイルフリースクロールコンプレッサー。
【特長】
・使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転するマルチステージ制御を採用。
・ドイツの国際的認証機関であるTÜV(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
・オイルフリーを極めた信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアを提供。
・スクロールならではの静音、低振動で、快適な作業空間が生まれる。無駄な運転を省き、省エネを実現。
・5.5kW以上の機種は、独立した複数台コンプレッサ本体を搭載。
・万一の故障時には搭載している複数の圧縮機本体がバックアップ運転を開始、圧縮空気の供給が停止しない。
【用途】
・油分を嫌う食品工場や病院・研究機関等や、騒音を気にする場所での使用に最適。

(i)ご注意

  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

カタログ

SLP-220EFM5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズの型番SLP-220EFM5のページです。
型番SLP-220EFM5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

        メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
        通常価格 3,648,151円 277,189円 771,885円
        通常出荷日 16日目   3日目~   6日目~  
        種類 パッケージタイプ パッケージタイプ パッケージタイプ
        潤滑方式 オイルフリー オイルフリー オイルフリー
        駆動源(定格電圧) 200V - 200V
        駆動源(種類) 三相 - 三相
        圧縮段数 2段圧縮 - 2段圧縮

        オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q フロンの充填量・種類・消費電力は?
        A
        こちらをご覧ください。
        http://www.anest-iwata.co.jp/compressor/FAQ/9.html

        この商品のバリエーション

        型番
        SLP-2201EFM6
        SLP-220EFDM5
        SLP-220EFDM6
        SLP-220EFM6
        SLP-3001EFM5
        SLP-3001EFM6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        最高制御圧力
        (MPa)
        吐出し空気量
        (L/min)
        電動機定格出力
        (kW{PS})
        電動機定格出力馬力範囲
        (PS)
        騒音値
        (dB)
        ドライヤ 周波数
        (Hz)
        吐出し空気量詳細 (L/min) 発注コード

        4,013,928円

        ( 4,415,321円 )
        1個 -

        16日目

        11000~5000未満3.7×6{30}30~50未満59ドライヤ無し602070-

        4,055,420円

        ( 4,460,962円 )
        1個 -

        16日目

        0.71000~5000未満3.7×6{30}30~50未満59ドライヤ付502700769-8291

        4,055,420円

        ( 4,460,962円 )
        1個 -

        16日目

        0.71000~5000未満3.7×6{30}30~50未満59ドライヤ付602700769-8305

        3,648,151円

        ( 4,012,966円 )
        1個 -

        16日目

        0.71000~5000未満3.7×6{30}30~50未満58ドライヤ無し602700-

        5,277,710円

        ( 5,805,481円 )
        1個 -

        16日目

        11000~5000未満3.7×8{40}30~50未満59ドライヤ無し502760-

        5,277,710円

        ( 5,805,481円 )
        1個 -

        16日目

        11000~5000未満3.7×8{40}30~50未満59ドライヤ無し602760-

        コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました