(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
376,256円 ~ 925,831円
税込価格
413,882円 ~ 1,018,414円

静音、低振動で快適な作業空間を実現するコンパクト設計のオイルフリースクロールコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
  • 選定に関するご相談、見積は>>アネスト岩田製コンプレッサ選定サービスをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SLP-07EE

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-07EE 外形図

 

SLP-07EED

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-07EED 外形図

 

SLP-15_151EF

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-15_151EF 外形図

 

SLP-15EFD/151EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-15EFD_151EFD 外形図

 

SLP-22EF/221EF

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-22EF_221EF 外形図

 

SLP-22EFD/221EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-22EFD_221EFD 外形図

 

SLP-37EF/371EF

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-37EF_371EF 外形図

 

SLP-37EFD/371EFD

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir SLP-37EFD_371EFD 外形図

 

製品仕様

  • 電圧:三相200V(1.5~3.7kW機) 
  • 運転制御方式:自動発停式(圧力センサ検知)
型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気タンク
容積
L
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ無SLP-07EE
(単相100/三相200)
0.75{1}0.6~0.8745G1/4B355×590×6904645
SLP-15EF1.5{2}0.65~0.817020453×507×87590
SLP-22EF2.2{3}255Rc3/810349
SLP-37EF3.7{5}42535545×622×1058139
ドライヤ付SLP-07EED
(単相100/三相200)
0.75{1}0.6~0.8645メンブレン式G1/4B355×660×6904845
SLP-15EFD1.5{2}0.65~0.817020R134a
160g
0.24/0.23453×682×875116
SLP-22EFD2.2{3}255Rc3/812949
SLP-37EFD3.7{5}42535R134a
280g
0.26/0.25545×622×1058154

1MPa仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気タンク
容積
L
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ付SLP-151EFD1.5{2}0.8~1.013020R134a
160g
0.24/0.23G1/4B453×682×87511646
SLP-221EFD2.2{3}215Rc3/812950
SLP-371EFD3.7{5}34535R134a
280g
0.26/0.25545×622×1058165

※1:使用条件により別置の補助タンク(別売り)が必要な場合がある。

技術情報

設置スぺースに関して

  • 保守・点検作業が容易にできる場所を選んで設置してください。コンプレッサの性能を維持するためには、適切なスペースを確保することが重要です。設置スペースは表の距離以上を確保してください。設置スペース図の記号と表の記号を照らし合わせ、読み替えてください。表記の空間は、コンプレッサの正常な機能を確保すると共に、保守・点検作業を行なう上で最低限必要な空間です。設置にあたって、表記以上のスペースを確保できる場合は、保守・点検用機材が使用できるように、できるだけ広くスペースを確保してください。
 

設置スぺース図

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir 設置スぺース図
 

設置

形式A正面 (mm)B左面 (mm)C背面 (mm)D右面 (mm)上面 (mm)
SLP-07EE (D)(単相100V)500以上00500以上600以上
SLP-07EE (D)(三相200V)
SLP-15EF (D)1000以上
SLP-22EF (D)
SLP-37EF (D)
SLP-55EF600以上600以上600以上600以上1000以上
SLP-55EFD
SLP-75EF
SLP-75EFD
SLP-110EF
SLP-110EFD
SLP-150EF
SLP-150(1)EFD
SLP-220EF700以上700以上700以上1200以上
SLP-220EFD
SLP-300EF
SLP-55F(D)600以上600以上300以上300以上1000以上
SLP-75F(D)

特長

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

0.75kW/1.5kW

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

SLP-37EF 内部構造

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

2.2kW、3.7kW

 
  • 0.75kWは、内面防錆塗装を施したアルミ製タンクを搭載。
  • 1.5kW~3.7kWは、ステンレス製タンクを搭載。
  • 低振動、低騒音が最大の特徴で0.75kW・1.5kWは、図書館や昼間の住宅街に匹敵する静かさ。

オイルフリースクロールコンプレッサ

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

旋回スクロール/ 固定スクロール/ 圧縮室

 

旋回スクロールが、図1→2→3→4 と旋回するに従い、固定スクロールと旋回スクロールの間に空気が吸い込まれ、点対称の位置にある三日月状の圧縮室の容積が徐々に小さくなり、空気は圧縮されて、中心部の吐出しポートから押し出される。

 

オイルフリードレン

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリーコンプレッサからのドレン
給油式コンプレッサからのドレン

給油式コンプレッサから排出されるドレンには油分が含まれるため、適切な廃水処理が必要
油分を含んだドレンの処理には年間28万円程度の費用がかかるケースもある
スクロールコンプレッサから排出されるドレンは特別な廃水処理が不要で環境にやさしく、コストも削減

クリーン

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリーコンプレッサからの配管
給油式コンプレッサからの配管

給油式コンプレッサが作り出す圧縮空気には油分が含まれるため、配管の内面に付着し配管を汚す

スクロールコンプレッサは、配管の内面を汚すことなく、向上に高品質な空気を供給する

製品特長紹介動画

省エネ・リスク回避・メンテナンス・クリーンエアについて

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
省エネ

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
リスク回避

 
オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
メンテナンス

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサ(共通)
クリーンエア

静音性について

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサThink Air
15kW

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサThink Air
7.5kW

 
オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
3.7kW

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
1.5kW

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

オイルフリースクロールコンプレッサSmart Air
0.75kW

製品比較情報

Fシリーズ

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

7.5kWを実現し、エネルギー効率UP、耐久性向上、メンテナンスコスト低減を実現しました。

SmartAir

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

設置面積新聞紙1ページ分からのコンパクト設計。

騒音値は45dBの図書館並みの静けさからご用意しております。

ThinkAir

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir:関連画像

複数本体搭載で、万が一の故障時でも空気供給が停止しないリスク回避機能付。30kWの中型レンジでも60dB以下の低騒音です。更に、省エネ制御付

関連リンク

アネスト岩田製コンプレッサ選定サービス
アネスト岩田製のコンプレッサに特化した概算見積・搬入設置の打ち合わせなどをサポートいたします。

 

コンプレッサ選定相談サービス
コンプレッサ選定に必要な情報(圧縮空気、空気量、出力、使用地域など)を紹介しています。
業務用モデル・DIY用モデルの選定の際にご確認ください。

型番リスト

型番
最高制御圧力(MPa)
吐出し空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
駆動源(種類)
騒音値(dB)
ドライヤ
周波数(Hz)
吐出し空気量詳細 (L/min)
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
100V
単相
45
ドライヤ無し
50
74
-

1個

379,898( 417,888円 )

6日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
100V
単相
45
ドライヤ無し
60
74
-

1個

390,434( 429,477円 )

3日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
100V
単相
45
ドライヤ付
50
64
452-6899

1個

506,975( 557,673円 )

3日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
100V
単相
45
ドライヤ付
60
64
452-6902

1個

521,591( 573,750円 )

3日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ付
50
64
452-6911

1個

519,196( 571,116円 )

3日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ付
60
64
452-6929

1個

519,196( 571,116円 )

3日目

0.8
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ無し
60
74
-

1個

376,256( 413,882円 )

3日目

0.8
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ付
50
170
769-8275

1個

661,146( 727,261円 )

11日目

0.8
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ付
60
170
769-8283

1個

661,146( 727,261円 )

11日目

0.8
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ無し
50
170
-

1個

443,369( 487,706円 )

11日目

0.8
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
45
ドライヤ無し
60
170
-

1個

443,369( 487,706円 )

11日目

0.8
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ付
50
255
769-8313

1個

634,035( 697,439円 )

11日目

0.8
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ付
60
255
769-8321

1個

662,756( 729,032円 )

11日目

0.8
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ無し
50
255
-

1個

475,623( 523,185円 )

11日目

0.8
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ無し
60
255
-

1個

475,623( 523,185円 )

11日目

0.8
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ付
50
425
769-8330

1個

761,184( 837,302円 )

11日目

0.8
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ付
60
425
769-8348

1個

659,007( 724,908円 )

15日目

0.8
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ無し
50
425
-

1個

595,220( 654,742円 )

11日目

0.8
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
49
ドライヤ無し
60
425
-

1個

595,220( 654,742円 )

11日目

1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
46
ドライヤ付
50
130
-

1個

729,309( 802,240円 )

11日目

1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
46
ドライヤ付
60
130
-

1個

729,309( 802,240円 )

11日目

1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
46
ドライヤ無し
50
130
-

1個

537,966( 591,763円 )

11日目

1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
46
ドライヤ無し
60
130
-

1個

537,966( 591,763円 )

11日目

1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ付
50
215
-

1個

741,253( 815,378円 )

11日目

1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ付
60
215
-

1個

741,253( 815,378円 )

11日目

1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ無し
50
215
-

1個

558,688( 614,557円 )

11日目

1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ無し
60
215
-

1個

558,688( 614,557円 )

11日目

1
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ付
50
345
-

1個

925,831( 1,018,414円 )

11日目

1
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ付
60
345
-

1個

925,831( 1,018,414円 )

11日目

1
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ無し
50
345
-

1個

715,663( 787,229円 )

11日目

1
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
50
ドライヤ無し
60
345
-

1個

715,663( 787,229円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静音、低振動で快適な作業空間を実現するコンパクト設計のオイルフリースクロールコンプレッサ。
【特長】
・信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアーを提供。
・ドイツの国際的認証機関TÜV(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
・オイルフリーで、吐出空気もドレンもクリーン。
・トルク変動の少ない圧縮機構とオイルフリーならではのシンプルなセット構成で、高い耐久性を実現。
・高性能マイコン基板の搭載により『カンタン操作』が可能。空気使用量にあわせて最適運転を実現。
・運転状況や各種異常・事前警報をモニタにデジタル表示。
・コンパクトなパッケージの中に必要な機能を収めたシンプルデザイン。
・空気タンクも内蔵しており、手軽にご使用いただけます。
【用途】
・油分を嫌う食品工場や病院、研究機関、騒音を気にする場所に最適。

(i)ご注意

  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
  • 選定に関するご相談、見積は>>アネスト岩田製コンプレッサ選定サービスをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

    オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

    オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

      DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

      DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

        コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

        コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

          コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

          コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

            ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

            ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

              VACUTRONICSコンプレッサー

              VACUTRONICSコンプレッサー

                メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 日東工器 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス) 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス)
                通常価格 376,256円 3,648,151円 18,859円 75,167円 60,500円 12,858円 71,690円
                通常出荷日 3日目~   16日目   19日目   19日目   4日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 パッケージタイプ パッケージタイプ 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー - 汎用コンプレッサー
                潤滑方式 オイルフリー オイルフリー オイルレス構造 - 無給油式 - 無給油式
                圧縮段数 2段圧縮 2段圧縮 1段圧縮 - - - -
                運転制御方式 自動発停(圧力センサ検知) マルチステージ 自動発停(圧力センサ検知) インバータ効果 - - - -
                冷却方式 空冷 空冷 自己冷却システム - - - -

                オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAirのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                当社製品の生産設備装置に使用しています
                評価 3.0満足度:3.02019/08/08
                当社で製造している生産設備装置の部品として使用しています。価格が安く、価格の割りに騒音は静かで、各地にメーカーのサービス拠点があり緊急対応可能なところが気に入っております。気になる点は、内蔵タンクの容量が少し小さいことです。フィルターの交換に関して機械本体に表記してほしいです。

                もっと読む 閉じる

                3が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q フロンの充填量・種類・消費電力はどれくらいでしょうか?
                A
                こちらをご覧ください。
                 http://www.anest-iwata.co.jp/compressor/FAQ/9.html

                コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました