(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLUE37C-14S
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ エンジンツキコンプレッサー

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ TLUE37C-14S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
700,672円
税込単価
770,739円

【特長】・パワフルな1.4MPa仕様です。・2.2kW、3.7kWはモデルチェ...

詳細情報を確認する

型番

TLUE37C-14S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TLUE37C-14S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TLUE22C-14S

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ TLUE22C-14S 外形図

 

TLUE37C-14S

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ TLUE37C-14S 外形図

 

製品仕様

製品仕様

型番原動機原動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気
タンク容積
L
空気取出口外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面7m)
dB(A)
TLUE22C-14Sガソリン
エンジン
2.2{3}1.15~1.4235165Rc3/4×1
ストップバルブめねじ
G1/4×1
ボールバルブおねじ
1,430×460×1,02014974
TLUE37C-14S3.7{5}3901,430×460×1,00016578(75)

運転制御方式:自動アンローダ式・減速機能付(2.2kW・3.7kW)/自動アンローダ式(7.5kW)

※1:吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
※2:騒音値は全負荷時、無響音室での測定値。()内の数値はスローダウン制御時のもの。(使用する設置環境により騒音値は異なる。)
※3:型番末尾のS記号はセル付エンジン仕様。(セル付はバッテリー標準搭載)
※4:使用下限の温度付近でエンジンのかかりが悪い場合は、取扱説明書に基づきエンジンオイル及びコンプレッサオイルを低粘度オイルに交換する。

商品特長詳細

高いメンテナンス性

2気筒分の吸込み口を1ヶ所に集約、大型吸込フィルタの採用により、掃除が一段と楽になった。

高い可搬性

アルミ製の圧縮機本体を採用しているため、軽量であることに加えて重心が低く安定感がある。
不安定なトラックへの積み下ろしも安心。
また、双胴型は大型車輪を採用しているので現場の凹凸道の移動も可能。

型番リスト

型番
吐出し空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
騒音値(dB)
運転制御方式
吐出し空気量詳細 (L/min)
発注コード
ピストン種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLUE37C-14S

300~400未満
3.7{5}
5~10未満
78
[アンローダー制御] 自動アンローダ(減速機能付)
390
-
コンポジット樹脂

1個

700,672( 770,739円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな1.4MPa仕様です。
・2.2kW、3.7kWはモデルチェンジによりベルトガードの安全性を強化。
・従来機に比べて騒音値が2.2kWでは7dB、3.7kWでは4dBも低減を実現しました。
【用途】
・タイヤ充気/エアーツールの駆動源建設機械の駆動源及び整備作業用。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

 

TLUE37C-14Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズの型番TLUE37C-14Sのページです。
型番TLUE37C-14Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

      オイルフリーベビコン

      オイルフリーベビコン

        レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

        レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

          給油式ベビコン

          給油式ベビコン

            給油式中圧ベビコン

            給油式中圧ベビコン

              軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

              軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

                オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                  低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                  低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

                    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

                      静音オイルレスエアコンプレッサ

                      静音オイルレスエアコンプレッサ

                        タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                        タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム アネスト岩田 日立産機システム 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 パオック 東芝(モータ・コンプレッサ) 明治機械製作所
                            通常価格 566,710円 167,946円 178,999円 200,377円 159,389円 285,463円 1,230,717円 901,953円 717,265円 908,886円 56,899円 197,898円 195,916円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   6日目~   4日目~   4日目~   6日目   10日目   5日目   10日目   10日目   3日目~   3日目   10日目  
                            種類 タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            最高制御圧力(MPa) 1.4 0.7 - - 0.93 1.37 1.37 0.85 0.69 1.37 0.8 1 0.98
                            潤滑方式 オイルタイプ オイルフリー 無給油式 オイルタイプ 給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 給油式
                            駆動源(種類) ガソリンエンジン(セル付) 単相 三相 三相 - 三相 - 三相 三相 三相 AC 三相 -
                            ドライヤ ドライヤ無し ドライヤ無し 非搭載 ドライヤ無し 非搭載 非搭載 - なし なし なし 非搭載 非搭載 なし

                            レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLUE22C-14S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出し空気量
                            (L/min)
                            電動機定格出力
                            (kW{PS})
                            電動機定格出力馬力範囲
                            (PS)
                            騒音値
                            (dB)
                            運転制御方式 吐出し空気量詳細 (L/min) 発注コード ピストン種類

                            566,710円

                            ( 623,381円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200~300未満2.2{3}2~5未満74[アンローダー制御] 自動アンローダ(減速機能付)235-コンポジット樹脂

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました