(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFUE07C-10
レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ エンジンツキコンプレッサー

レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ PFUE07C-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
263,446円
税込単価
289,791円

【特長】・アルミ製の圧縮機本体を採用しているため、軽量であることに加えて重心が...

詳細情報を確認する

型番

PFUE07C-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PFUE07C-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PFU07-7

レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ PFU07-7 外形図

 

PFUE07C-10

レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ PFUE07C-10 外形図

 

製品仕様

型番原動機原動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気
タンク容積
L
空気取出口外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面7m)
dB(A)
PFU07-7モータ
(単相100V)
0.75{1}0.55~0.79711G1/4×1
ボールバルブ
おねじ
840×380×5454468(正面1.5m)
PFUE07C-10ガソリン
エンジン
0.8~1.080840×370×5454570

運転制御方式:自動アンローダ式

    ※1:PFU07-7の型番の末尾には「C5」(50Hz)/「C6」(60Hz)が付く。
    ※2:PFUE07C-10はスローダウン機構・エンジンオイルセンサを搭載。

    型番リスト

    型番
    最高制御圧力(MPa)
    駆動源(定格電圧)
    駆動源(種類)
    騒音値(dB)
    周波数(Hz)
    吐出し空気量詳細 (L/min)
    発注コード
    ピストン種類
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    PFUE07C-10

    1
    -
    [ガソリンエンジン] ガソリンエンジン
    70
    -
    80
    -
    コンポジット樹脂

    1個

    263,446( 289,791円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミ製の圧縮機本体を採用しているため、軽量であることに加えて重心が低く安定感があります。
    ・不安定なトラックへの積み下ろしも安心です。
    ・双胴型は大型車輪を採用しているので現場の凹凸道の移動も可能です。
    【用途】
    ・建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエアー源)/板金(エアー工具)/その他出張作業用のエアー源。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    カタログ

     

    PFUE07C-10で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズの型番PFUE07C-10のページです。
    型番PFUE07C-10に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ

      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ

      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ

        レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

        レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

          軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

          軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

            オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ

            オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ

              軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

              軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                パッケージベビコン(無給油式)

                パッケージベビコン(無給油式)

                  軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

                  軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

                    レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

                    レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

                      圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                      圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                        一段圧縮機 GNO-3C

                        一段圧縮機 GNO-3C

                          給油式ベビコン

                          給油式ベビコン

                            低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                            低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                              メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所
                              通常価格 177,097円 231,235円 167,946円 294,345円 568,785円 346,257円 247,362円 426,488円 402,806円 195,916円 124,406円 172,689円 717,265円
                              通常出荷日 4日目~   3日目~   4日目~   10日目   8日目   10日目   6日目   10日目   3日目~   10日目   10日目   4日目~   10日目  
                              種類 タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージタイプ 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                              吐出し空気量(L/min) 10~100未満 - 10~100未満 200~300未満 - 300~400未満 - 400~500未満 - - 200~300未満 - -
                              電動機定格出力(kW{PS}) 0.75{1} - 0.75{1} 1.5{2} - 2.2{3} - 3.3{4.5} - - 2.2{3} - -
                              電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 - 1~2未満 2~5未満 - 2~5未満 - 2~5未満 - - 2~5未満 - -
                              潤滑方式 オイルフリー オイルタイプ オイルフリー 給油式 オイルフリー 給油式 無給油式 給油式 オイルタイプ 給油式 給油式 給油式 給油式

                              レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              PFU07-7C5
                              PFU07-7C6
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              最高制御圧力
                              (MPa)
                              駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
                              (dB)
                              周波数
                              (Hz)
                              吐出し空気量詳細 (L/min) 発注コード ピストン種類

                              177,103円

                              ( 194,813円 )
                              1個 -

                              5日目

                              0.7100V単相685097--

                              177,097円

                              ( 194,807円 )
                              1個 -

                              5日目

                              0.7100V単相686097--

                              コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました