(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルギヤ(15:30) BSA

ベベルギヤ(15:30) BSA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,589円 ~ 5,751円  特別価格 
税込価格
1,748円 ~ 6,326円  特別価格 

直交軸の回転に使用する際、多く使用される歯車です。歯数の組み合わせは、15T:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ベベルギヤ(15:30) BSA 外形図1

形状:B2

ベベルギヤ(15:30) BSA 外形図2

形状:B3

製品仕様

材質S45C(JIS G4051)
歯形、精度並歯、JISN8級(旧JIS4級)
圧力角20°
表面処理黒染め
歯面仕上切削
穴径公差JIS H7級

規格表

ベベルギヤ(15:30) BSA 規格表

※外径(D)、全長(L)、歯先距離(F)は理論値です。歯先部には面取りがあり実際とは異なります。

型番リスト

型番
モジュール m
歯数 Z(歯)
穴径 d(φ)
歯幅 W(mm)
許容トルク(N・m)
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
30
6
5.5
2.15
B3
10

1個

2,418円

1,692

( 1,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
30
8
8.3
7.31
B3
10

1個

2,333( 2,566円 )

4日目

2
15
8
11
6.18
B2
10

1個

1,589円

953

( 1,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
30
10
11
17.27
B3
10

1個

2,599円

1,559

( 1,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
30
12
14
34.1
B3
10

1個

3,424( 3,766円 )

4日目

3
15
12
16.7
21.03
B2
10

1個

3,088( 3,397円 )

4日目

3
30
15
16.7
58.72
B3
10

1個

5,751( 6,326円 )

4日目

4
15
15
22
49.49
B2
10

1個

3,802( 4,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直交軸の回転に使用する際、多く使用される歯車です。歯数の組み合わせは、15T:30Tになります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルギヤ(15:30) BSA

ベベルギヤ(15:30) BSA

    ベベルギヤ(15:45) BSC

    ベベルギヤ(15:45) BSC

      ベベルギヤ(15:60) BSD

      ベベルギヤ(15:60) BSD

        ベベルギヤ(20:30) BSS

        ベベルギヤ(20:30) BSS

          ベベルギヤ(20:40) BSB

          ベベルギヤ(20:40) BSB

            ベベルギヤ(18:36) BSE

            ベベルギヤ(18:36) BSE

              スパイラルマイタギヤ PBS

              スパイラルマイタギヤ PBS

                マイタギヤ BSM

                マイタギヤ BSM

                  歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                  歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                    歯研スパイラルマイタ SMSG

                    歯研スパイラルマイタ SMSG

                      マイタギヤ B-LOCK

                      マイタギヤ B-LOCK

                        ベベルギヤ ストレート

                        ベベルギヤ ストレート

                          スパイラルベベルギヤ

                          スパイラルベベルギヤ

                            メーカー 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 青木精密工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 1,589円 1,298円 1,697円 1,557円 1,308円 2,390円 1,174円 998円 10,037円 6,582円 5,049円 321円 1,023円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            歯車種類 ベベルギヤ ベベルギヤ ベベルギヤ ベベルギヤ ベベルギヤ ベベルギヤ スパイラルマイタギヤ マイタギヤ スパイラルマイタギヤ スパイラルマイタギヤ マイタギヤ ストレート スパイラル
                            速比 2 3 4 1.5 2 2 1 1 1 1 1 - -
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 - - 一般鉄鋼材
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め なし 黒染 なし なし なし
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - 丸穴 - -

                            ベベルギヤ(15:30) BSAのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            試作品の性能確認用
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/24
                            自社設計・製作する開発製品の試作に使用していて、現時点では問題なく利用できています。開発製品の機能・性能確認用のため、スピードが優先します。何社かカタログで選定しましたが、注文のしやすさ、選びやすさからミスミにて選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました