(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製キャスター(自由車) S型

プレス製キャスター(自由車) S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,997円 ~ 10,089円
税込価格
9,897円 ~ 11,098円

走行騒音を約50%削減し、衝撃を吸収するスプリング付。【特長】・スプリングが凹...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    その他
  • 取付け高さ H(mm):
    200
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    90(100)
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    90(100)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    軽中荷重
  • 取付座AXB もしくは T1XT2(mm):
    126X126
  • 旋回半径(mm):
    45
  • 取付穴径(mm):
    11

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

プレス製キャスター(自由車) S型 外形図

製品仕様

型番PS150MPS150
使用温度(℃)-50~+80-15~+80
耐薬品性×
耐油性
耐水性
耐候性
始動抵抗0.0110.012

注1)表示記号は、◎優、○良、△可、×不可を示します。

注2)高温・低温等の特殊条件でご使用される場合は、スエヒロ社(現カツヤマキカイ社)へお問合せ下さい。

注3)始動抵抗は、鋼板路面での数値を示します。

規格表

プレス製キャスター(自由車) S型 規格表

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
自重(kg)
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ウレタン] ウレタン
220.01~320.00
耐油性
245.3
41
4
804-9277

1個

10,089( 11,098円 )

11日目

[合成ゴム] ジエンゴム
140.01~220.00
-
196.2
42
3.3
804-9465

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

走行騒音を約50%削減し、衝撃を吸収するスプリング付。
【特長】
・スプリングが凹凸路面での振動・衝撃を大帽に吸収するため、 ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。
・路面による偏荷重やキャスターブレの防止により,長寿命化を実現。
・病院.クリーン室における搬送や、精密部品,ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製キャスター(自由車) S型

プレス製キャスター(自由車) S型

    特殊仕様 衝撃吸収キャスター固定

    特殊仕様 衝撃吸収キャスター固定

      ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

      ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

        ステンレス製キャスター 940BEA・935BEA 車輪径100・125mm

        ステンレス製キャスター 940BEA・935BEA 車輪径100・125mm

          特殊仕様 衝撃吸収キャスター 自在ストッパー付

          特殊仕様 衝撃吸収キャスター 自在ストッパー付

            エアー式キャスター自在

            エアー式キャスター自在

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                静クッション製キャスター 940ER・935ER 車輪径100・125mm

                静クッション製キャスター 940ER・935ER 車輪径100・125mm

                  重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                  重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                    サイレンスキャスター 産業用

                    サイレンスキャスター 産業用

                      SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型

                      SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型

                        SKYシリーズ SKY-T-S型(ストッパー付)

                        SKYシリーズ SKY-T-S型(ストッパー付)

                          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                            メーカー スエヒロ(現カツヤマキカイ) ナンシン ハンマーキャスター ハンマーキャスター ナンシン 八幡ねじ ワコーパレット ハンマーキャスター タキゲン製造 ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター カナツー
                            通常価格 8,997円 17,837円 9,275円 9,275円 25,039円 2,199円 895円 6,727円 7,252円 6,997円 18,632円 21,316円 6,444円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   13日目   13日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ -
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 / 緩衝器付 平付けプレート旋回式 / クッションキャスター ねじ込み式 / クッションキャスター プレート式自在 / 緩衝器付 プレート式自在 プレート式固定 平付けプレート固定式 / クッションキャスター プレート式自在 プレート式固定 - ねじ込み式 / 緩衝器付 -
                            金具材質 その他 スチール ステンレス ステンレス スチール - 超特殊強力鋼板 スチール 冷間圧延鋼板(SPC) スチール ステンレス ステンレス -
                            取付け高さ H(mm) 200 - - - - - - - 130 - - - -
                            車輪径 D(φ) 150 - - - - - - - 100 - - - -

                            プレス製キャスター(自由車) S型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました