(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:110Z-80A-B-E
スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z チャッキバルブ 110Z/120Z

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 110Z-80A-B-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,008円
税込単価
56,109円

軽量・小形、ウォーターハンマー防止性能にすぐれたウェハー形チェッキ。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

110Z-80A-B-E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

110Z-80A-B-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 外形図

製品仕様

 建築設備用 バイパス弁付消防設備用 バイパス弁付
型番110Z120Z110Z120Z
バルブ呼び径50A~300A50A~300A50A~200A50A~200A
適用フランジ規格JIS10KJIS16K、20KJIS10KJIS16K、20K
最高使用圧力1.0MPa2.0MPa1.4MPa2.8MPa
使用温度範囲EPDM -20℃~120℃NBR 0~70℃
EPDM 0℃~120℃
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗料)外面マンセルN7(ウレタン系塗料)
試験圧力弁箱(水圧)1.5MPa
1.1→0.05MPa
3.0MPa
2.2→0.05MPa
2.1MPa
1.54→0.5MPa
4.2MPa
3.08→1.0MPa
シート(水圧)
標準材質弁箱FCD450
SCS13A
EPDM※1
FCD450
SCS13A
EPDM※1
FCD450
SCS13A
NBR
EPDM※1
FCD450
SCS13A
NBR
EPDM※1
弁体
シート

※1 油及び油分が混入している流体には、シートEPDMは使用できません。

内部構造

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 内部構造図

規格表

110Z(バイパス付)

120Z(バイパス付)

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 110Z(バイパス付)規格表
スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 120Z(バイパス付)規格表

性質性能情報・試験情報

流量特性

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z 流量特性図

型番リスト

型番
呼び圧力
供給側 配管フランジの呼び
制御側 配管フランジの呼び
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110Z-80A-B-E

10K
3B(80A)
3B(80A)
1

1個

51,008( 56,109円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小形、ウォーターハンマー防止性能にすぐれたウェハー形チェッキ。
【特長】
・スリムチェッキバルブは、作動部として2枚の半円状弁体とスプリングを採用したウェハータイプ
・従来のスイングチェッキに比べ、大幅なスリム化を実現しました
・迅速・確実な作動により、ウォーターハンマーを防止
・配管ラインの安全を守ります
・JIS規格スイングチェッキに比べ、面間距離で約1/4、質量で約1/5のスリム化を実現
・取付スペースをとらず、配管作業も容易なため、コストパフォーマンスにも優れています

カタログ

110Z-80A-B-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Zの型番110Z-80A-B-Eのページです。
型番110Z-80A-B-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z

スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Z

    10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

    10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

      MKT Series

      MKT Series

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

          チェック弁CVPFシリーズ

          チェック弁CVPFシリーズ

            JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ(JIS B 2031)

            JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ(JIS B 2031)

              チェック弁CVFFシリーズ

              チェック弁CVFFシリーズ

                チェック弁CVPCシリーズ

                チェック弁CVPCシリーズ

                  チェック継手 CSB

                  チェック継手 CSB

                    チェック弁CVPUシリーズ

                    チェック弁CVPUシリーズ

                      10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

                      10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

                        逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型

                        逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型

                          エーチェック ニップルタイプ

                          エーチェック ニップルタイプ

                            メーカー オーケーエム 東洋バルヴ 巴バルブ 東洋バルヴ CDC 東洋バルヴ CDC CDC コーヨー CDC 東洋バルヴ ミヤワキ アソー
                            通常価格 41,111円 95,256円 74,111円 24,923円 14,277円 20,442円 15,214円 12,966円 1,389円 14,160円 26,616円 14,529円 1,697円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   14日目~   2日目~   5日目~   2日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ウエハー形 ウエハー形 ウエハー形 ウエハー形 - スイング式 - - ばね式(インライン) - ウエハー形 ばね式(インライン) ばね式(インライン)
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 油 / 蒸気 空気 空気 空気 / 油 / その他 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気
                            本体材質 FCD450 SCS13 - FC250 - FC200 - - C3604 - FC250 SCS13A -
                            供給側 接続種類 配管フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ - - Rc - フランジ Rc R
                            制御側 接続種類 配管フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ - - Rc - フランジ Rc R

                            スリムチェッキバルブ バイパス弁付 110Z・120Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            110Z-200A-B-E
                            110Z-50A-B-E
                            110Z-65A-B-E
                            120Z-100A-16K-B-E
                            120Z-100A-20K-B-E
                            120Z-125A-16K-B-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び圧力 供給側 配管フランジの呼び 制御側 配管フランジの呼び 最高使用圧力
                            (MPa)

                            156,314円

                            ( 171,945円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10K8B(200A)8B(200A)1

                            41,111円

                            ( 45,222円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10K2B(50A)2B(50A)1

                            44,031円

                            ( 48,434円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1

                            88,512円

                            ( 97,363円 )
                            1個 -

                            5日目

                            16K4B(100A)4B(100A)2

                            88,512円

                            ( 97,363円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20K4B(100A)4B(100A)2

                            124,398円

                            ( 136,838円 )
                            1個 -

                            5日目

                            16K5B(125A)5B(125A)2

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました