(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,041円
税込単価
2,245円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
継手外径 B(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/8

[ステンレス] SUS304
1/8B(6A)
22
10

1個

2,041( 2,245円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製のステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング。

Loading...

SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリングの型番SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/8のページです。
型番SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

    ステンレス鋼製捻込型 ボス

    ステンレス鋼製捻込型 ボス

      炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

      炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

          炭素鋼製捻込型 ボス

          炭素鋼製捻込型 ボス

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

              ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

              ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

                ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                  さし込み溶接形ハーフカップリング(SWCH)

                  さし込み溶接形ハーフカップリング(SWCH)

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                      炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                      炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                        ステンレス製差込溶接型 ボス

                        ステンレス製差込溶接型 ボス

                          炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                          炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ ヤマト特殊鋼 エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ
                            通常価格 2,041円 2,041円 1,644円 3,162円 1,660円 2,151円 2,575円 2,185円 569円 1,911円 1,644円 1,912円 1,765円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込み溶接型 差込型 差込型 差込型 差込型
                            継手 形状 ハーフカップリング ボス ハーフカップリング ユニオン ボス ユニオン チーズ - ハーフカップリング - - ボス -
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径
                            呼び厚さ SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 - - - - - SCH80 -
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし

                            ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/2
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-1/4
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-11/2
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-11/4
                            SCH80-ステンレスコウセイ-SUS304-ハーフカップリング-PT-S307T-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 径の呼び 1 継手外径 B
                            (φ)

                            3,162円

                            ( 3,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041B(25A)45

                            2,313円

                            ( 2,544円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/2B(15A)32

                            2,143円

                            ( 2,357円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/4B(8A)22

                            5,710円

                            ( 6,281円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/2B(40A)65

                            4,413円

                            ( 4,854円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/4B(32A)55

                            7,674円

                            ( 8,441円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3042B(50A)75

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました