(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製捻込型 ニップル

ステンレス鋼製捻込型 ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,267円
税込単価
5,794円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

型番

ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製捻込型 ニップル 外形図

規格表

ステンレス鋼製捻込型 ニップル 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/4

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
10

1個

5,267( 5,794円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製のステンレス鋼製捻込型 ニップル。

カタログ

Loading...

ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製捻込型 ニップルの型番ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/4のページです。
型番ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製捻込型 ニップル

ステンレス鋼製捻込型 ニップル

    炭素鋼製捻込型 プラグ

    炭素鋼製捻込型 プラグ

      青銅継手 砲金プラグ

      青銅継手 砲金プラグ

        ねじ込み式継手 ニップル

        ねじ込み式継手 ニップル

          ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

          ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

            炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

            炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

              ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ

              ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ

                ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

                ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

                  ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル

                  ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル

                    金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                    金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                      水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

                      水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

                        樹脂コーティング管継手コート継手プラグ

                        樹脂コーティング管継手コート継手プラグ

                          フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103701

                          フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103701

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ オンダ製作所 コーヨー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ イノック オンダ製作所 イノック オンダ製作所 吉年 吉年 フローバル
                            通常価格 1,986円 1,593円 617円 228円 1,949円 3,281円 548円 292円 698円 692円 393円 625円 1,633円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 -
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ(端末) - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) -
                            接続形状 六角ニップル - プラグ ニップル - ユニオン捻込型 両ニップル ブッシング 両ニップル プラグ ニップル プラグ -
                            ねじの種類1 R R R R R Rc R R R R R R -
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし 冷温水 / エアー / 油 空気 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 メーカー規定なし 冷温水 / エアー / 油 -

                            ステンレス鋼製捻込型 ニップルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-1/4
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-1/8
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-11/2
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-2
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-21/2
                            ステンレスコウセイ-SUS304-ロッカクニップル-PT-S613T-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1 材質

                            2,085円

                            ( 2,294円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/4B(8A)[ステンレス] SUS304

                            1,986円

                            ( 2,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/8B(6A)[ステンレス] SUS304

                            7,112円

                            ( 7,823円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)[ステンレス] SUS304

                            8,042円

                            ( 8,846円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102B(50A)[ステンレス] SUS304

                            25,436円

                            ( 27,980円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102 1/2B(65A)[ステンレス] SUS304

                            2,575円

                            ( 2,833円 )
                            1個 -

                            3日目

                            103/4B(20A)[ステンレス] SUS304

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました