(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製差込溶接型 ボス

ステンレス製差込溶接型 ボス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円

差込溶接型 ボスです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 継手 形状:
    ボス
  • 同径・異径:
    同径
  • 呼び厚さ:
    SCH80
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス製差込溶接型 ボス 外形図

ボス

規格表

ステンレス製差込溶接型 ボス 規格表

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/4

[ステンレス] SUS304
1/4B(8A)
10

1個

1,912( 2,103円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 ボスです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

カタログ

Loading...

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製差込溶接型 ボスの型番SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/4のページです。
型番SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製差込溶接型 ボス

ステンレス製差込溶接型 ボス

    ステンレス鋼製捻込型 ボス

    ステンレス鋼製捻込型 ボス

      炭素鋼製捻込型 ボス

      炭素鋼製捻込型 ボス

        ステンレス製差込溶接型 キャップ

        ステンレス製差込溶接型 キャップ

          ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

          ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

            炭素鋼製差込溶接型 ボス

            炭素鋼製差込溶接型 ボス

              炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

              炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

                配管用特殊継手 SW×PTS/異径ソケット

                配管用特殊継手 SW×PTS/異径ソケット

                  ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

                  ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

                    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                      ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                      ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                        炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                        炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 コンセントリック・レジューサ SUS304 20S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 コンセントリック・レジューサ SUS304 20S

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ イノック
                            通常価格 1,912円 2,041円 1,660円 2,277円 2,041円 1,646円 1,827円 1,139円 2,575円 3,162円 2,185円 1,671円 1,315円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 関連部品 差込型 差込型 差込型 関連部品 差込型 差込型 差込型 関連部品 突合型
                            継手 形状 ボス ボス ボス - ハーフカップリング ボス チーズ - チーズ ユニオン - - レデューサ
                            同径・異径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 - 異径
                            呼び厚さ SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 - - SCH80 - SCH80 - - SCH20S
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし

                            ステンレス製差込溶接型 ボスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/2
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-1/8
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-11/2
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-11/4
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-ボス-SW-S311S-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 径の呼び 1

                            2,836円

                            ( 3,120円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041B(25A)

                            2,423円

                            ( 2,665円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/2B(15A)

                            1,912円

                            ( 2,103円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/8B(6A)

                            4,414円

                            ( 4,855円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/2B(40A)

                            3,940円

                            ( 4,334円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/4B(32A)

                            6,605円

                            ( 7,266円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3042B(50A)

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました