(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製差込溶接型 キャップ

ステンレス製差込溶接型 キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,277円
税込単価
2,505円

差込溶接型 キャップです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 呼び厚さ:
    SCH80
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス製差込溶接型 キャップ 外形図

キャップ

規格表

ステンレス製差込溶接型 キャップ 規格表

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/4

[ステンレス] SUS304
1/4B(8A)
10

1個

2,277( 2,505円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 キャップです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

カタログ

Loading...

SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製差込溶接型 キャップの型番SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/4のページです。
型番SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製差込溶接型 キャップ

ステンレス製差込溶接型 キャップ

    炭素鋼製差込溶接型 キャップ

    炭素鋼製差込溶接型 キャップ

      ステンレス製差込溶接型 カップリング

      ステンレス製差込溶接型 カップリング

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

            ステンレス製差込溶接型 ボス

            ステンレス製差込溶接型 ボス

              炭素鋼製差込溶接型 ボス

              炭素鋼製差込溶接型 ボス

                炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                  炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                  炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

                    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

                      溶接式管継手 キャップ

                      溶接式管継手 キャップ

                        溶接式管継手 径違いT

                        溶接式管継手 径違いT

                          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ 淡路マテリア 淡路マテリア エス・ブイ・エフ
                            通常価格 2,277円 1,671円 1,911円 2,185円 2,575円 1,912円 1,646円 1,765円 1,644円 1,827円 1,576円 1,664円 3,162円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 関連部品 突合型 差込型
                            関連部品 種類 キャップ キャップ - - - - - - - - キャップ - -
                            呼び厚さ SCH80 - - - - SCH80 - - - - - - SCH80
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 メーカー規定なし

                            ステンレス製差込溶接型 キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/2
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-1/8
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-11/2
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-11/4
                            SCH80-ステンレスセイ-SUS304-キャップ-SW-S309S-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 径の呼び 1

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041B(25A)

                            2,548円

                            ( 2,803円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/2B(15A)

                            2,277円

                            ( 2,505円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041/8B(6A)

                            6,605円

                            ( 7,266円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/2B(40A)

                            4,490円

                            ( 4,939円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3041 1/4B(32A)

                            10,417円

                            ( 11,459円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS3042B(50A)

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました