(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,356円
税込単価
2,592円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/4

3/4B(20A)
10

1個

2,356( 2,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製の炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ。

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズの型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/4のページです。
型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

      炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

      炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

        ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

        ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

          ステンレス鋼製捻込型 ニップル

          ステンレス鋼製捻込型 ニップル

            ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

            ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

              炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

              炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

                ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

                ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

                  炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

                  炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

                    炭素鋼製捻込型 プラグ

                    炭素鋼製捻込型 プラグ

                      ステンレス鋼製捻込型 ソケット

                      ステンレス鋼製捻込型 ソケット

                        ステンレス鋼製径違いブッシング継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製径違いブッシング継手ねじ込み

                          炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

                          炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ キッツ エス・ブイ・エフ
                            通常価格 1,827円 1,765円 1,711円 2,836円 1,986円 2,454円 3,281円 2,029円 1,657円 1,593円 2,106円 517円 2,170円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 チーズ - キャップ チーズ 六角ニップル - ユニオン捻込型 六角ブッシング ソケット - ソケット - ユニオン捻込型
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc R Rc Rc R Rc R Rc R Rc
                            材質 S25C S25C S25C - - - - SUS304 S25C S25C - - S25C

                            炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-1/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-1/4
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-1/8
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-11/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-11/4
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-PT-303T-3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1

                            2,004円

                            ( 2,204円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)

                            1,827円

                            ( 2,010円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/4B(8A)

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/8B(6A)

                            3,435円

                            ( 3,779円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)

                            3,006円

                            ( 3,307円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)

                            2,070円

                            ( 2,277円 )
                            1個 -

                            3日目

                            103/8B(10A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました