(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,711円
税込単価
1,882円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製の炭素鋼製捻込型 ...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80 外形図

規格表

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80 規格表

※キャップのSCH 80 2 1/2~3は丸で製作

型番リスト

型番
ねじの呼び1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/4

1/4B(8A)
10

1個

1,711( 1,882円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製の炭素鋼製捻込型 キャップ。

カタログ

SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80の型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/4のページです。
型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

    ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ

    ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ

      ステンレス鋼製捻込型 キャップ SCH80

      ステンレス鋼製捻込型 キャップ SCH80

        ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

        ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

          ステンレス製品 クロス SFX型,SMX型

          ステンレス製品 クロス SFX型,SMX型

            管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

            管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

              管継手 めすおすエルボ

              管継手 めすおすエルボ

                管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

                管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

                  ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

                  ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

                    金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

                    金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

                      ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ

                        プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ 水栓類Z 水栓チー

                        プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ 水栓類Z 水栓チー

                          シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ

                          シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ

                            メーカー エス・ブイ・エフ ナゴヤ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ オンダ製作所 リケン 日立金属 リケン オンダ製作所 オンダ製作所 ナゴヤ シーケー金属 日立金属
                            通常価格 1,711円 508円 2,554円 2,836円 1,608円 565円 443円 739円 279円 1,016円 336円 2,072円 434円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   2日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 キャップ キャップ キャップ チーズ クロス チーズ めすおすエルボ チーズ キャップ エルボ プラグ チー エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc
                            材質 S25C SCS13A(SUS304) - - - 可鍛鋳鉄 FCMB27-05 STPG370(SCH40) - C3771BE SCS13A(SUS304) 鋳鉄 FCMB27-05

                            炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-1/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-11/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-11/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-キャップ-PT-309T-21/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101B(25A)

                            1,843円

                            ( 2,027円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)

                            2,458円

                            ( 2,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)

                            3,391円

                            ( 3,730円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102B(50A)

                            5,337円

                            ( 5,871円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102 1/2B(65A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました