(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,678円
税込単価
1,846円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
径の呼び 1
継手外径 B(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-3/8

3/8B(10A)
26
10

1個

1,678( 1,846円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製の炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング。

Loading...

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼製捻込型 ハーフカップリングの型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-3/8のページです。
型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

    ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

    ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

      炭素鋼製捻込型 ボス

      炭素鋼製捻込型 ボス

        ステンレス鋼製捻込型 ボス

        ステンレス鋼製捻込型 ボス

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

              さし込み溶接形ハーフカップリング(SWCH)

              さし込み溶接形ハーフカップリング(SWCH)

                炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

                  ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

                  ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

                    炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                    炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

                      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

                      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

                        ねじ込み形ボス(SBH)

                        ねじ込み形ボス(SBH)

                          溶接式管継手 45°エルボ (ショート)

                          溶接式管継手 45°エルボ (ショート)

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ ヤマト特殊鋼 エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ ヤマト特殊鋼 淡路マテリア
                            通常価格 1,644円 2,041円 1,660円 2,041円 3,162円 2,151円 569円 1,765円 2,575円 1,644円 1,827円 468円 1,126円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   2日目~  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込み溶接型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込み溶接・ねじ込み型 突合型
                            継手 形状 ハーフカップリング ハーフカップリング ボス ボス ユニオン ユニオン ハーフカップリング - チーズ - チーズ - 45°エルボ
                            材質 S25C - S25C - - S25C - S25C - S25C S25C - -
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径
                            呼び厚さ SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 SCH80 - - - - - - -

                            炭素鋼製捻込型 ハーフカップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-1/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-1/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-1/8
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-11/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-11/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-PT-307T-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?径の呼び 1 継手外径 B
                            (φ)

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)32

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/4B(8A)22

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/8B(6A)22

                            2,444円

                            ( 2,688円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)63

                            2,405円

                            ( 2,646円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)58

                            18,126円

                            ( 19,939円 )
                            1個 -

                            3日目

                            104B(100A)138

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました