(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

差込溶接型 クロスです。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 継手 形状:
    クロス
  • 材質:
    S25C
  • 同径・異径:
    同径
  • 呼び厚さ:
    SCH80
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス 外形図

クロス

規格表

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス 規格表

型番リスト

型番
径の呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4

1/4B(8A)
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 クロスです。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C

カタログ

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロスの型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4のページです。
型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

              高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

              高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

                配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                  ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

                  ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

                    炭素鋼製差込溶接型 ボス

                    炭素鋼製差込溶接型 ボス

                      ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

                      ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 S40

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 S40

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク MIEテクノ エス・ブイ・エフ イノック イノック イノック
                            通常価格 - 2,575円 1,827円 2,185円 3,162円 1,765円 674円 3,673円 976円 1,646円 1,209円 1,548円 824円
                            通常出荷日 お見積り   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目~   4日目~  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 突合型 差込型 突合型 突合型 突合型
                            継手 形状 クロス チーズ チーズ - ユニオン - ティー オス・メスユニオン 90°エルボ ボス 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
                            材質 S25C - S25C - - S25C - - - S25C SUS304 SUS304 SUS304
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 同径
                            呼び厚さ SCH80 - - - SCH80 - - - - - SCH20S SCH40 SCH10S

                            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?径の呼び 1

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            101B(25A)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            101/2B(15A)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            103/4B(20A)

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました