(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,885円
税込単価
2,074円

差込溶接型 チーズ。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ 外形図

チーズ

規格表

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ SCH80規格表
炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ SCH160規格表

※はJIS B2316規格に記載されていない為ANSI規格を参考にメーカー寸法で製作

型番リスト

型番
径の呼び 1
呼び厚さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-3/8

3/8B(10A)
SCH80
10

1個

1,885( 2,074円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 チーズ。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C

カタログ

Loading...

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160の型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-3/8のページです。
型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

      炭素鋼製差込溶接型 ボス

      炭素鋼製差込溶接型 ボス

        炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

        炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

            ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

            ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

              炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

              炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

                炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                  ステンレス製差込溶接型 ボス

                  ステンレス製差込溶接型 ボス

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                      ステンレス製差込溶接型 キャップ

                      ステンレス製差込溶接型 キャップ

                        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ
                            通常価格 1,827円 1,765円 1,646円 1,644円 2,575円 2,185円 - 1,671円 1,912円 1,911円 2,277円 2,151円 3,162円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 関連部品 差込型 差込型 関連部品 差込型 差込型
                            継手 形状 チーズ - ボス - チーズ - クロス - ボス - - ユニオン ユニオン
                            材質 S25C S25C S25C S25C - - S25C S25C - - - S25C -
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 - 同径 同径
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし

                            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH160-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-603S-1/2
                            SCH160-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-603S-11/2
                            SCH160-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-603S-11/4
                            SCH160-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-603S-2
                            SCH160-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-603S-21/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-チーズ-SW-303S-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?径の呼び 1 呼び厚さ

                            2,174円

                            ( 2,391円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)SCH160

                            5,318円

                            ( 5,850円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)SCH160

                            3,623円

                            ( 3,985円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)SCH160

                            6,915円

                            ( 7,607円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102B(50A)SCH160

                            14,535円

                            ( 15,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102 1/2B(65A)SCH160

                            36,843円

                            ( 40,527円 )
                            1個 -

                            3日目

                            104B(100A)SCH80

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました