(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動形リリーフ弁 Sシリーズ

直動形リリーフ弁 Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,894円 ~ 18,579円
税込価格
19,683円 ~ 20,437円

【特長】・オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リリーフ弁
  • 圧力計取付口呼び径:
    3/8B(10A)
  • 最大流量(L/min):
    30
  • 圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}:
    0.3~7{3~70}

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

直動形リリーフ弁 Sシリーズ 外形図

製品仕様

直動形リリーフ弁 Sシリーズ 製品仕様02
 
直動形リリーフ弁 Sシリーズ 製品仕様01

SR-G03

型番リスト

型番
接続方式
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ガスケット取付形
-

1個

17,894( 19,683円 )

6日目

ねじ接続形
364-9644

1個

18,579( 20,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
・防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
・広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動形リリーフ弁 Sシリーズ

直動形リリーフ弁 Sシリーズ

    ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

    ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

      リモートコントロールリリーフバルブ

      リモートコントロールリリーフバルブ

        パイロットリリーフ弁

        パイロットリリーフ弁

          リリーフバルブ Rタイプ

          リリーフバルブ Rタイプ

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

              閉止弁 ボールバルブ ストレート

              閉止弁 ボールバルブ ストレート

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                  メーカー ダイキン工業(油圧機器) 不二越 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 日本ピスコ 東洋バルヴ
                  通常価格 17,894円 18,869円 10,530円 77,991円 18,487円 20,217円 1,530円 10,098円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                  種類 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 - -
                  圧力計取付口呼び径 3/8B(10A) 1/8 1/4 1/4B(8A) 3/8 1/4B(8A) - -
                  最大流量(L/min) 30 20 2 1 80 40 - -
                  圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2} 0.3~7{3~70} - - - - - - -

                  直動形リリーフ弁 Sシリーズのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  2次圧力調整に
                  評価 5.0満足度:5.02019/08/01
                  価格もあまり高くなく堅牢で、圧力調整範囲が広いので使いやすいです。
                  低い圧力の微調整には最適だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました